Wielopunktowe czujniki temperatury
Wielopunktowe czujniki temperatury dla wielu gałęzi przemysłu
Wielopunktowe zestawy termometryczne z czujnikami rezystancyjnymi (RTD) i termoparami pozwalają na niezawodny pomiar temperatury i bezpieczną pracę w krytycznych zastosowaniach od niskociśnieniowych do wysokociśnieniowych reaktorów procesowych, a także w zbiornikach magazynowych. Nasze standardowe oraz inzynierskie rozwiązania do pomiaru temperatury są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami klienta i zapewniają szczegółowe profile temperatur w celu zoptymalizowanego sterowania procesem, zwiększenia dyspozycyjności instalacji, wydajności i bezpieczeństwa.
You've viewed 8 of 32 products
Dobór materiału, konstrukcja mechaniczna, obróbka cieplna i metody konstrukcji spełniają najnowsze wymagania w zakresie optymalizacji produktu.
Opis oferty
Endress+Hauser oferuje zarówno produkty standardowe oraz całkowicie konfigurowalne modułowe rozwiązania inżynierskie wielopunktowych zespołów termometrycznych do wielu zastosowań. Nasza oferta termometrów wielopunktowych to:
- MultiSens Flex - konfigurowalne termometry do profilowania 3D, giętkie czujniki z osłoną lub bez
- MultiSens Linear - termometry do liniowego profilu temperatury (z osłoną główną lub bez)
- MultiSens Slim - niskoinwazyjne czujniki temperatury o małej średnicy
- MultiSens Bundle - Czujniki temperatury spięte razem do liniowego profillu temperatury (na linie nośnej lub w osłonie tworzywowej
Standaryzacja i wstępny projekt
W zależności od specyfikacji konstrukcji termometry wielopunktowe można zamówić:
- z lub bez
- z komorą diagnostyczną lub bez
- z czujnikami rezystancyjnymi lub z termoparami, włączając w to technologię iTHERM ProfileSens
Możliwości diagnostyczne
Możliwości diagnostyczne
Zespoły wielopunktowych temperatur iTHERM MultiSens Flex, Linear i Bundle są dostępne z unikalną i innowacyjną komorą diagnostyczną, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i cenne informacje o procesie, aby umożliwić konserwację predykcyjną. Jest dostępny w trzech konfiguracjach: podstawowej, zaawansowanej lub zaawansowanej i modułowej.
Wyższe bezpieczeństwo, większa elastyczność, dłuższy czas pracy
Oprócz potencjalnego i niebezpiecznego wycieku z procesu, komory diagnostyczne są wyposażone w dostarczanie cennych dodatkowych danych procesowych, które można wykorzystać do analizy zdarzeń wycieku i zaplanowania terminowych środków zaradczych lub przewidywania konserwacji i działań w całym cyklu życia. Elastyczna konstrukcja z wymiennymi częściami (zaawansowane, modułowe) do konfiguracji z osłonami termometrycznymi lub bez zwiększa elastyczność konserwacji i ostatecznie skraca czas przestoju instalacji.
Korzyści
- Systemy pomiarowe zaprojektowane dla konkretnych zastosowań
- Pomiar według prostego lub 3-wymiarowego profilu temperatury dla reaktorów i zbiorników
- Konstrukcja i dobór materiałów pod kątem wysokich temperatur i ciśnień pracy, a także żrących mediów