Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Czas odpowiedzi
depending on configuration:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °F
(-58…752 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 15.000,00 mm (590'')
Zastosowanie
Termometr wielopunktowy iTHERM TMS12 Multisens z osłoną prostą do pomiarów w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym i chemicznym. Termometr spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, może być dostosowany do wymagań w różnych zastosowaniach. Zwiększenie bezpieczeństwa procesu: szczegółowe profile temperatury (w linii prostej) oraz zaawansowana komora diagnostyczna do zbierania i wykrywania wycieków przez główne uszczelnienia. Łatwa integracja z procesem zmniejsza czas montażu i zapewnia pełną dyspozycyjność punktu pomiarowego.
Przemysł naftowy i gazowy
Pomiary technologiczne w przemyśle chemicznym
Przemysł petrochemiczny
Korzyści
Główna osłona termometryczna ma nadzwyczajną wytrzymałość mechaniczną, pojedyncze wkłady pomiarowe można łatwo wymieniać, są dostępne zarówno jako termoparowe (TC) lub rezystancyjne (RTD)
Zwiększenie bezpieczeństwa przez zastosowanie komory diagnostycznej zatrzymującej medium w razie przecieku głównych uszczelnień
Zgodność z różnymi normami bezpieczeństwa (nie tylko ATEX i PED) elektrycznego i Dyrektywą Ciśnieniową umożliwia łatwą integrację w procesie
Dzięki modułowej konstrukcji produkt jest uniwersalny, można go dostosować do aplikacji, co upraszcza montaż i konserwację
Ochrona przed nagrzewaniem płytki elektroniki zapewnia długi czas eksploatacji
Główna osłona termometryczna ma nadzwyczajną wytrzymałość mechaniczną, a czujniki w niej umieszczone można łatwo wymieniać
Filmy
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Linear TMS12 Multipoint thermometer
Wersja angielska - 07/2025
RTD/TC Multipoint thermometer for linear temperature profiling with primary thermowell and diagnostic chamber for oil, gas and petro chemical applications
EN PL 22/07/202527/10/202321/10/201904/05/2018Język:
Angielski
Wersja:
22/07/2025
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01399TEN_0425-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Linear TMS12 Multipoint thermometer
RTD/TC Multipoint thermometer for linear temperature profiling with primary thermowell and diagnostic chamber for oil, gas and petro
chemical applicationsEN PL 22/07/202527/10/202321/10/201904/05/2018Język:
Angielski
Wersja:
22/07/2025
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01399TEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Modułowy termometr wielopunktowy liniowy z czujnikami termoparowymi lub
rezystancyjnymi i główną osłoną termometrycznąEN PL 24/11/202527/10/202321/10/201927/04/2018Język:
Polski
Wersja:
27/10/2023
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA01881TPL_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens
Modułowy termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi lub
rezystancyjnymi
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex ia/db T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db, Ex ia/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN PL 04/04/2022Język:
Polski
Wersja:
04/04/2022
Rozmiar pliku:
674.9 KB
Nazwa pliku:
XA02856TPL_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens
Modułowy termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi lub
rezystancyjnymi i główną osłoną termometryczną (z komorą diagnostycz
ną)
ATEX/IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb, Ex db IIC T6 Gb, Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db, Ex tb
IIIC Txxx °C DbEN PL 13/10/2022Język:
Polski
Wersja:
13/10/2022
Rozmiar pliku:
522.2 KB
Nazwa pliku:
XA03081TPL_0122-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
39 MB
Nazwa pliku:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCJęzyk:
Rosyjski
Wersja:
27/08/2024
Rozmiar pliku:
834.5 KB
Nazwa pliku:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Magphant, Multipoint thermometers, Process RT D direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC heavy duty, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC15-, TC65-, TC66-, TH11-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-,
TM131-, TM151-, TM152-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMR31-, TMR35-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS
12-, TMS21-, TMS31-, TPR100-, TPR300-, TR15-, TR65-, TR66-, TS111-, TS211-, TS901-, TST434B-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: HE_02286_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN PL 02/12/2025Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2025
Rozmiar pliku:
302.8 KB
Nazwa pliku:
HE_02286_01.25.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS31-
Declaration number: EC_00785_01.19EN PL 04/12/2023Język:
Angielski
Wersja:
04/12/2023
Rozmiar pliku:
151.1 KB
Nazwa pliku:
EC_00785_01.19.pdf
-