iTEMP® TMT112
Przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN

iTEMP® TMT112 Uniwersalny przetwornik temperatury z protokołem HART® montaż na szynie DIN ©Endress+Hauser

Przetwarzanie sygnału z czujnika na stabilny, standardowy sygnał wyjściowy.

Najwyższa niezawodność, dokładność i stabilność długoterminowa w krytycznych procesach. Konfigurowalny przetwornik z interfejsem HART® umożliwia przesył skonwertowanych sygnałów z czujników rezystancyjnych i termopar, jak również sygnałów napięciowych. Szybka i łatwa obsługa, wizualizacja i diagnostyka przy użyciu komputera PC za pomocą oprogramowania obsługowego. Montaż na szynie DIN wg IEC 60715, aplikacje o ograniczonej przestrzeni montażowej (szerokość obudowy: 12.6 mm)

  • Korzyści

    • Konfiguracja za pomocą protokołu HART®

    • Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia

    • Sygnalizacja stanów awaryjnych czujnika (przerwa lub zwarcie) konfigurowana zgodnie z NAMUR NE 43

    • Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z NAMUR NE 21, CE

    • ...

  • Zastosowanie

    • Programowalny za pomocą protokołu HART® przetwornik temperatury do montażu na szynie DIN, przetwarzający różne sygnały wejściowe na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA

    • Wejście: termometr rezystancyjny (RTD), termopara (TC), potencjometr (Ω...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Resistance Temperature Detector

  • Wejście

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Wyjście

    1 x analog 4...20 mA

  • Zasilanie pomocnicze

    12...35 V DC (standard-version)

    12...30 V DC (Ex-version)

  • Komunikacja

    HART

  • Montaż

    DIN rail

  • Błąd pomiaru

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Separacja galwaniczna

    yes

  • Certyfikaty

    UL rec. Com

    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    ATEX II2(1)G EEx ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    CSA General Purpose

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem do połączenia inteligentnych przetworników z komputerem PC poprzez złącze USB, umożliwiający konfigurację za pomocą oprogramowania narzędziowe lub Field Care :: możliwość podłączenia do obwodów iskrobezpiecznych :: Sil2, IEC61508

    • Order code READWIN-

      Oprogramowanie ReadWin 2000

      ReadWin 2000 operation/read out software

    • Order code

      The unit is not repairable