Ładunek organiczny pod kontrolą
Analizator kolorymetryczny, spełniający wszystkie wytyczne dla rzetelnej analizy ścieków pod względem ChZT.
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen to najczęściej stosowany parametr do określania ładunku organicznego ścieków. Zarówno w przypadku komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalni ścieków, sprawność usuwania ładunku oraz wartości graniczne na wylocie z obiektu mają kluczowe znaczenie. Według aktualnych wymagań prawnych, niezwykle ważne jest, aby monitoring tego parametru prowadzony był cyklicznie, a jego rezultaty udokumentowane. Liquiline System CA80COD to analizator procesowy, który zachowuje najwyższą dyspozycyjność i rzetelność pomiaru dzięki funkcjom automatycznego czyszczenia i kalibracji.
Korzyści
Uznana metoda dwuchromianowa umożliwia bezpośrednie porównanie z wynikami laboratoryjnymi.
Uwzględnia ładunek związany cząsteczkowo, dzięki specjalnej konstrukcji elementu pobierającego próbkę.
Precyzyjnie mierzone wartości, dzięki dokładnemu dozowaniu poprzez bariery świetlne.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki programowo kontrolowanej pokrywie reaktora i wszystkich elementów ogrzewanych.
Zaawansowana diagnostyka i dokumentowanie procesów ze zdalnym dostępem do analizatora.
Rozwiązanie szyte na miarę
Bez potrzeby interwencji, a w przypadku wyposażenia w opcjonalne moduły komunikacji, jak np. webserwer, użytkownik ma możliwość zdalnego wglądu w jego pracę w każdym momencie. Natomiast rozszerzone moduły diagnostyczne pozwalają na błyskawiczne określenie przyczyny wystąpienia problemu i równie szybkie jego rozwiązanie. Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być ponadto odpowiednio wcześniej zaplanowane, zwiększając dostępność pomiaru oraz jednocześnie zmniejszając nakłady na bieżącą obsługę.
Szybka integracja z procesem
System Liquiline CA80COD oferuje dwa proste sposoby integracji z instalacją, w celu uzyskania jednorodnych i reprezentatywnych próbek. Wersja samozasilająca pobiera próbki z zewnętrznego naczynia odbiorczego. Natomiast opcjonalny filtr y-strainer przeznaczony jest dla aplikacji bypassowych.
Zalety:
Bezpośrednio porównywalne wyniki z metodą laboratoryjną, dla pełnej zgodności.
Automatyczna kalibracja i czyszczenie dla zmniejszenia potrzeb konserwacji.
Prosty i wygodny transfer danych pomiarowych, poprzez protokoły komunikacji.
Precyzyjne dozowanie próbek oraz reagentów, dla ich minimalnego zużycia.
Wymagania prawne
Dzięki ChZT jesteśmy w stanie określić ilość zanieczyszczeń obecnych w wodach powierzchniowych i ściekach, dlatego jest on wykorzystywany w pomiarach i ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia aktualnych wymagań prawnych, jak również ze względu na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. Polskie przepisy regulują dopuszczalny poziom ChZT w oczyszczonych ściekach, które są zrzucane do odbiornika. Weryfikacja jakości ścieków i ewentualnych przekroczeń przeprowadzana jest przez WIOŚ.
Od sierpnia 2018 r. inspektorzy mogą prowadzić kontrole przez całą dobę i bez wcześniejszego zawiadomienia. Wzmocnione zostały także uprawnienia inspekcji w zakresie wzywania i przesłuchiwania osób, a także nakazywania natychmiastowego wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzenia. Nowe przepisy przeciwdziałają również, uniemożliwianiu i utrudnianiu wykonywania obowiązków przez inspektorów. Organ będzie mógł wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych, pod rygorem natychmiastowej wykonalności.