Level limit switch. Measuring: ultrasonic, contactless. Sensor enclosure: PVDF. Max meas. range under ideal condition: Liquid: 16ft/5m. Solid: 7ft/2m. Blocking distance: 0.8ft/25cm. Process connection NPT1-1/2. Integrated sound velocity compensation. Self cleaning effect of sensor membrane. :: Status switch visible from outside. :: Switch point freely adjustable. :: Simple calibration.
Charakterystyka / Aplikacja
Open basins, Storage tanks
Temperatura otoczenia
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Temperatura procesu
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Certyfikaty / Dopuszczenia
Wartości umożliwiające zastosowanie
Max. Measurement range 5 m (16 ft)
Charakterystyka / Aplikacja
Temperatura otoczenia
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Temperatura procesu
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Certyfikaty / Dopuszczenia
Wartości umożliwiające zastosowanie
Max. Measurement range 2 m (6 ft) Grain size < 10 mm (0.4")
Dokumentów: 2
Prosonic T FTU230/231
Technical Information
Compact transmitter for non-contact limit detection in liquids and solids
EN
PL
Niemiecki French
24/07/2003
Język:
Angielski
Wersja:
24/07/2003
Rozmiar pliku:
569.5 KB
Nazwa pliku:
ti247fen.pdf
Prosonic T FTU230/23
Operating Instructions
Compact transmitter for non-contact limit detection in liquids and solids
EN
PL
Niemiecki French
11/06/2008
01/07/2003
Język:
Angielski
Wersja:
11/06/2008
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
KA041FA3_0608.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kod zamówieniowy
542651-0000
Cover F9 PPE, orifice plate
Kod zamówieniowy
942658-0000
Cover plug, PAL-boring, bl, PBT-FR
Kod zamówieniowy
942661-0000
Gasket 64/53, 7x72x3 VMQ, 5 pieces
Kod zamówieniowy
71037027
Blind plug DIN46320 N Pg16 PA
Kod zamówieniowy
015565-0000
Adapter Pg16 > NPT1/2, CuZn/Ni
Kod zamówieniowy
919253-1000
Coverplate Prosonic T, 4-wire, relay
Kod zamówieniowy
542653-0014
Electronics FTU23x 115V relays 4-wire
Kod zamówieniowy
528315-0410
Electronics FTU23x 230V relays 4-wire
Kod zamówieniowy
528315-0400
Kod zamówieniowy
014737-0000
Fuse DIN41662-T 0,16 250V 5x20
Kod zamówieniowy
016189-0000
Plug-in LCD-display >32x21< pluggable
Kod zamówieniowy
942663-0000
Control unit FTU230/231,FMP232/FMP332
Kod zamówieniowy
528297-3000
Sensor FMU230/FTU230 NPT1-1/2
Kod zamówieniowy
542626-0001
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko