Produkty
Znajdź odpowiedni produkt
Back to Produkty
Znajdź odpowiedni produkt
Użyj filtrów wyszukiwania i znajdź urządzenie, którego potrzebujesz
F
L
E
X
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Porównaj
Typ sygnału wejściowego
1 x analogue 4...20 mA/HART®
Typ sygnału wyjściowego
Not defined
Wyświetlacz
LCD 17 mm (0.67") 5-digit 7-segment bargraph Plain text display for unit/TAG Activatable backlight
Power Supply
Loop powered
Błąd pomiaru
+/- 10 mm (0.39")
Temperatura procesu
-40…+60°C (-40…+140°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Maks. odległość pomiarowa
10 m (32.8 ft)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PVDF, PBT/PC
Błąd pomiaru
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
Temperatura procesu
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Maks. odległość pomiarowa
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft) Sensor 2": 3.5 m (11 ft)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PP/EPDM
Temperatura procesu
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. gęstość medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Temperatura procesu
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. gęstość medium
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ optional)
Temperatura procesu
Standard: -20 ... 100°C Cleaning: -20 ... 135°C for 1h -4 ... 275F for 1h
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 16 bar Vacuum ....232 psi
Temperatura procesu
Standard: -20 ... 100°C Cleaning: -20 ... 150°C for 1h ( -4 ... 302°F for 1h)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 25 bar (Vacuum ... 362,5 psi)
Błąd pomiaru
0.3 %
Temperatura procesu
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Zakres ciśnienia mierzonego
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Zakres pomiarowy
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Błąd pomiaru
0.3%
Temperatura procesu
-40…+100°C (-40…+212°F)
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar…+400 bar (6...+6000psi)
Zakres pomiarowy
+400 mbar…+400 bar (+6 psi...+6000 psi)
Błąd pomiaru
0.3%
Temperatura procesu
-10…+100°C (+14…+212°F) 135°C for 1h (275°F for 1h)
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar…+40 bar (6...+600psi)
Zakres pomiarowy
+400 mbar…+40 bar (+6 psi...+600 psi)
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko