System poboru i analizy próbek wody i pary (SWAS)
Modułowy system poboru, chłodzenia i analizy próbek, do monitorowania czynnika w obiegach wodno-parowych kotłów energetycznych.
Panele poboru próbek (SWAS) są wyposażone w sprawdzoną aparaturę do chłodzenia, redukcji ciśnienia i stabilizacji parametrów próbek wody i pary podawanych do analizy fizykochemicznej, zarówno on-line, jak i laboratoryjnej. Ciągły monitoring parametrów reżimu chemicznego pracy bloku energetycznego i systemów ciepłowniczych jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia ich nieprzerwanej i bezpiecznej pracy, przede wszystkich ochrony przed korozją i wytrącaniem się osadów mineralnych na elementach instalacji. Dzięki modułowej budowie, systemy SWAS mogą być z łatwością skalowane odpowiednio do wymagań kontrolowanych urządzeń i układów cieplnych.

Cechy i korzyści

-
Dłuższa żywotność instalacji i niższe koszty eksploatacji dzięki ciągłej analizie kluczowych parametrów wody i pary
Elastyczna konfiguracja,dostosowana do parametrów mierzonych mediów.
Samoczynna diagnostyka i weryfikacja bez przerywanie pracy urządzeń
Bezpieczny pobór próbki, chłodzenie, regulacja przepływu
System inteligentnej sensoryki Memosens i cyfrowa platforma przetwarzania sygnałów Liquiline
Wybierz sprawdzony układ przygotowania próbki
W zależności od zadania pomiarowego możliwość dostarczenia różnych układów przygotowania próbek wody i pary. Wybór odpowiedniego sposobu przygotowania próbki zależy od ciśnienia, temperatury oraz liczby parametrów, które mają być zmierzone jak również zastosowanych standardów bezpieczeństwa. Oczywiście, na życzenie dostępne są panele do przygotowania próbek wykonane na indywidualne zamówienie. Doświadczony personel techniczny firmy Endress+Hauser udziela wsparcia klientom przy dokonywaniu najlepszych doboru urządzeń pomiarowych dla danego procesu.
Układy przyjazne dla obsługi i serwisowania
Analiza sygnałów z czujników analitycznych odbywa się w wielokanałowych przetwornikach pomiarowych Liquiline o zunifikowanej konstrukcji i obsłudze. Współpracują one z inteligentnymi czujnikami Memosens, które mogą być kalibrowane off-line w laboratorium, i tym samym minmalizują i upraszczają prace konserwacyjne. Platforma Liquilina zapewnie również komunikację cyfrową zarówno do z czujnikami jak i z systemami sterowania, oraz ciągłą weryfikację układu pomiarowego z wykorzystwaniem funkcji diagnostycznych czujników Memosens.
Pomiary wielokanałowe i wieloparametrowe
pH/potencjał redoks
Przewodność elektrolityczna: za kolumną kationitową, różnicowa, po odgazowaniu
Śladowy tlen rozpuszczony
Krzemionka, jony sodowe
Mętność
jony amonowe, jony fosforanowe
Inne parametry dostępne na życzenie
Zastosowania
Panele systemy poboru i analizy próbek wody i pary (SWAS) służą do kontroli chemicznego reżimu pracy obiegów wodno-parowych w energetyce zawodowej i przemysłowej:
Bloki parowe w elektrowniach zawodowych
Układy odzysknicowe bloków gazowo-parowych
Bloki ciepłownicze w energetyce zawodowej i przemysłowej
Kotłownie zakładowe i komunalne
Typowe punkty pomiarowe dla analizy ciągłej:
woda zasilająca kotła
woda kotłowa
para wodna nasycona
para świeża (przegrzana)
Kondensat z turbiny parowej
Układy analityczne SWAS mogą być stosowane również w strefach zagrożenia wybuchem.