Cyfryzacja życia codziennego nieustannie kształtuje nasze zachowanie. Na przykład boty pomocy technicznej zapewniają szybszą i bardziej wydajną obsługę klientów.
Sztuczna inteligencja rozwinęła się do tego stopnia, że wiele kwestii można obecnie rozwiązać samodzielnie.
Obawy związane z przesunięciami miejsc pracy są zrozumiałe, lecz automatyzacja tworzy również nowe stanowiska, które wymagają wyższych kompetencji.
Transformacja cyfrowa przyspiesza we wszystkich sektorach, obejmując również zastosowania przemysłowe.
Każdy nowy trend wciąż rodzi pytanie: czy jesteśmy na to gotowi? Spróbujmy zrozumieć, co oznacza transformacja cyfrowa i jak może przekształcić działania operacyjne.
Spis treściSpis treści
Czym jest transformacja cyfrowa?
Transformacja cyfrowa w przemyśle procesowym jest powszechnie definiowana jako strategiczne zintegrowanie technologii cyfrowych we wszystkich aspektach działań operacyjnych w celu znaczącej poprawy wydajności, niezawodności oraz tworzenia wartości. Nie dotyczy to tylko cyfryzacji istniejących procesów, ale także korzystania z danych, łączności oraz zaawansowanej analityki, co umożliwia lepsze podejmowanie decyzji i zapewnia zoptymalizowaną wydajność w całym łańcuchu wartości.
Znalezienie prostej odpowiedzi na pytanie, co oznacza transformacja cyfrowa może być wyzwaniem, ponieważ jej zakres zmienia się w zależności od kontekstu biznesowego. Dla naszych celów, definiujemy ją następująco:
Transformacja cyfrowa w przemyśle procesowym
Transformacja cyfrowa w przemyśle procesowym oznacza wdrażanie technologii cyfrowych w rozwiązaniach i przepływach pracy w celu poprawy wydajności operacyjnej i zapewnienia wymiernej wartości biznesowej.
Spójrzmy na praktyczny przykład: tradycyjna metoda sprawdzenia urządzenia obiektowego wymaga fizycznego udania się do zakładu i podłączenia komunikatora obiektowego w celu zdiagnozowania jego stanu. Dzięki technologiom cyfrowym takim jak systemy monitorujące stan urządzeń, informacje te stają się natychmiast dostępne na urządzeniu przenośnym. Ponadto, poprzez podłączenie obiektu do opartego na chmurze ekosystemu IIoT, dane diagnostyczne i inne mogą być przekazywane zdalnie - eliminując potrzebę wizyt w terenie. Ta zmiana nie tylko oszczędza czas i środki, ale także umożliwia proaktywną konserwację i zwiększa niezawodność zasobów.
Na czym polegają różnice między cyfryzacją, digitalizacją i transformacją cyfrową?
W kontekście przemysłu procesowego terminy te są często używane zamiennie, jednak odpowiadają im różne znaczenia:
Cyfryzacja
Definicja: konwersja informacji analogowych na format cyfrowy. Obejmuje to przetwarzanie materiałów niecyfrowych, takich jak tekst, dźwięk lub sygnały, na zapis binarny. Na przykład, przetwarzanie analogowego sygnału czujnika na sygnał cyfrowy przy użyciu standardowych protokołów komunikacyjnych.
Cel: umożliwia przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie danych drogą elektroniczną.
Digitalizacja
Definicja: zastosowanie technologii cyfrowych w celu poprawy istniejących procesów, przepływów pracy lub modeli biznesowych. Koncentruje się na wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym i łączności, aby zwiększyć wydajność operacyjną i zapewnić wartość dodaną użytkownikom końcowym.
Przykład: wdrożenie narzędzi konserwacji predykcyjnej, które używają danych z czujników w celu ograniczenia przestojów.
Transformacja cyfrowa
Definicja: holistyczne, strategiczne podejście, które integruje technologie cyfrowe w całej organizacji, aby dokonać fundamentalnej zmiany sposobu jej działania i dostarczania wartości. W przemyśle procesowym często wymaga to rozwiązań opartych na chmurze, zaawansowanych systemów analitycznych oraz usług opartych na subskrypcji (Solution-as-a-Service), co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji i zapewnia zoptymalizowaną wydajność.
Cel: promowanie innowacji, sprawnych działań i długoterminowej konkurencyjności zamiast stopniowego wprowadzania ulepszeń.
Jak wkroczyć na ścieżkę transformacji cyfrowej
Rozpoczęcie transformacji cyfrowej nie wymaga całkowitej modernizacji dotychczasowych systemów. W gruncie rzeczy jedną z największych zalet rozwiązań cyfrowych jest ich skalowalność. Zamiast wymieniać całą posiadaną infrastrukturę, zalecanym sposobem postępowania jest rozpoczęcie od niewielkich przedsięwzięć i stopniowe rozszerzanie zakresu.
Jeśli procesy są już opracowane, trzeba rozpoznać obszar, w którym digitalizacja może przynieść natychmiastową wartość - taki jak monitorowanie zasobów lub wizualizacja danych. Na tej podstawie należy zbudować fundament, który będzie mógł się wzmacniać na przestrzeni czasu. To podejście, zakładające stopniowe zmiany, minimalizuje ryzyko, ogranicza utrudnienia i zapewnia wymierne korzyści na każdym etapie.
Na przykład, usługa cyfrowa, taka jak Netilion , pozwala na rozpoczęcie modernizacji od ograniczonego zakresu i skali, zgodnie z potrzebami. Usługa cyfrowa Netilion oferuje darmową wersję, którą możesz wypróbować poprzez jej podłączenie do kilku urządzeń obiektowych. Będziesz mógł zyskać bezpośredni wgląd w stan i wydajność zasobów. A gdy przekonasz się o korzyściach, możesz na przykład przełączyć się z konfiguracji offline na środowisko z pełnym podłączeniem sieciowym. Zastosowanie dodatkowych urządzeń brzegowych umożliwia stworzenie kompleksowej bazy danych sprzętu w chmurze dla potrzeb zaawansowanej analityki i optymalizacji.
Rozpoczęcie transformacji od usług cyfrowych
Usługi cyfrowe Netilion zapewniają skalowalne i modularne podejście do transformacji cyfrowej, umożliwiając zakładom połączenie sieciowe zasobów, centralizowanie informacji oraz dostęp do użytecznych analiz. Pomagają zwiększyć przejrzystość procesów, monitorować stan urządzeń i ułatwić dostęp do danych, wspierając jednocześnie śledzenie wydajności i zarządzanie zasobami w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Poprzez zintegrowanie rozwiązań opartych na chmurze z istniejącą infrastrukturą, usługi te ograniczają pracę ręczną, optymalizują strategie konserwacji i przyspieszają podejmowanie decyzji na podstawie dokładnych i aktualnych informacji. Ponadto ich wzajemna kompatybilność zapewnia płynną integrację z innymi systemami, co pozwala stworzyć połączony ekosystem sprzyjający wydajności, niezawodności i długoterminowej doskonałości operacyjnej.
Czy jesteś gotowy na następny krok?
Dowiedz się więcej, w jaki sposób platforma Netilion może zmienić Twój sposób działania tutaj lub skontaktuj się z nami, aby omówić plan transformacji cyfrowej Twojej firmy.
Przypisy końcowe
Dodatki, które pomogą w pełnym wykorzystaniu możliwości IIoT
Netilion to nagradzany ekosystem IIoT zaprojektowany z myślą o procesach przemysłowych. Łączy świat fizyczny z cyfrowym, przesyłając cenne informacje z pola do użytkownika – zawsze i wszędzie.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Chcesz wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń? Wyszukuj według kategorii lub branży.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .