Metody pomiaru "stają w szranki": rywalizacja technologii pomiarów tlenu
Zakres technik pomiaru kontrolującego systemy inertyzacji jest dość zróżnicowany, lecz coraz wyraźniej widać, że spektroskopia absorpcyjna z przestrajalnym laserem diodowym (TDLAS) przejmuje rolę najlepszego rozwiązania do pomiarów tlenu.
ArticleWiele branż25.09.2025
W skrócie
Przetwornik TRANSIC100LP jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania tlenu
Udowodniona przewaga nad pomiarami metodą paramagnetyczną – spektroskopia absorpcyjna z przestrajalnym laserem diodowym (TDLAS) jako nowa technologia z wykorzystaniem najwyższych standardów
Niższe początkowe nakłady na inwestycje w stacje pomiarowe
Znaczna redukcja kosztów eksploatacji i konserwacji
Spektroskopia absorpcyjna z przestrajalnym laserem diodowym (TDLAS) jest dobrze znaną techniką wysoce selektywnych pomiarów, którą z powodzeniem wykorzystano już w branży chemicznej i przetwórstwie węglowodorów, a także w systemach monitoringu spalania. Jej atuty to oferowany poziom wytrzymałości i odporności na zakłócenia, jak również minimalne wymagania w zakresie konserwacji. Dzięki nowej generacji przetworników procesowych Endress+Hauser, technologia TDLAS stała się teraz dużo bardziej dostępna cenowo, co w przypadku standardowych pomiarów czyni ją bardzo atrakcyjną opcją. Przetworniki TRANSIC100LP, które sprawdziły się już w ponad 500 stacjach pomiarowych, zostały zaprojektowane w wersji iskrobezpiecznej (zgodnie z ATEX/IECEx), przeznaczonej do montażu w Strefie 1 i pomiarów w Strefie 0, zarówno bezpośrednio w procesie, jak i z zastosowaniem ekstrakcji.
A zwycięzcą jest...
Po roku testów amerykańska firma z branży chemicznej, która przeprowadziła porównanie, szybko podjęła decyzję. Wobec powtarzających się problemów z paramagnetycznymi analizatorami tlenu, należało poszukać alternatywnego rodzaju technologii pomiarowej. Istotna była również dostępność przyrządu pomiarowego po zamontowaniu go na zbiorniku, a w najlepszym scenariuszu — brak konieczności stosowania kondycjonera gazu i możliwość przeprowadzenia kalibracji na miejscu. Ostatecznie, najlepszy okazał się przetwornik laserowy TRANSIC121LP z homologacją FM do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. I to on wygrał z konkurencją. Filtr PTFE, zaprojektowany w celu ochrony przetwornika, umożliwił zrezygnowanie z kondycjonera gazu. Ponadto, prosty system ekstrakcyjnego pobierania próbek gazu pozwolił na zamontowanie przetwornika w sposób zapewniający łatwy dostęp. Wreszcie, przyrząd ten znacznie ułatwił personelowi konserwacyjnemu kalibrację przy użyciu azotu i powietrza otoczenia.
Zmniejszamy koszty!
Firma zbadała i oceniła obie zasady pomiaru w całkowicie neutralnych warunkach, biorąc pod uwagę między innymi takie czynniki, jak koszty. Pod tym względem, technologia i koncepcja przetwornika TDLAS okazały się zdecydowanie przewyższać rozwiązania konkurencyjne: w rzeczywistości koszty kondycjonowania gazu spadły praktycznie do zera. Podobnie, koszty montażu zmniejszyły się o trzy czwarte, a nakłady finansowe związane z pomiarem metodą TDLAS okazały się być o 64% mniejsze, niż w przypadku pomiaru metodą paramagnetyczną. Nawet jeśli chodzi o konserwację, wyniki TRANSIC mówiły same za siebie: ta technologia bez trudu pozwoliła zaoszczędzić 75% wydatków. Podczas, gdy dla pomiarów metodą TDLAS rejestrowano miesięcznie jedną godzinę konserwacji kondycjonera gazu, to czynności konserwacyjne w przypadku metody paramagnetycznej zajmowały co miesiąc aż cztery godziny. Co więcej, wyniki pokazały, że stacja pomiarowa TDLAS potrzebowała w ciągu roku zaledwie jednej czwartej części i materiałów eksploatacyjnych w porównaniu z pomiarem metodą paramagnetyczną .
Akademia Doskonalenia Umiejętności - Pomiary przepływu
18.11.2026
08:30 - 16:00 CET
Dołącz do grona praktyków. Dowiedz się, jak kontrolować i optymalizować procesy przepływu w swoim zakładzie. Zdobądź wiedzę, jak reagować na pojawiające się problemy i błędy.
Chcesz wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń? Wyszukuj według kategorii lub branży.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .