obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Liquiline Control o rozwiązanie do automatyzacji oparte na sterowniku PLC, które zapewnia niezawodne usuwanie azotu ze ścieków, stabilność procesów nawet przy obciążeniach szczytowych oraz oszczędności wynikające z optymalizacji dopływu powietrza do komory napowietrzania. System ma budowę modułową, skalowalną i rozproszoną, co istotne, jest dostępny w różnych konfiguracjach obudowy. Taka elastyczność umożliwia szybką i łatwą integrację z istniejącymi systemami sterowania procesami, jak również integrację z istniejącym oprzyrządowaniem.
Przegląd rozwiązania:
Dostępne dla:
Gospodarka wodno-ściekowa
Sprzęt i oprogramowanie:
W oparciu o programowalny sterownik PLC
Dostępne wykonania do montażu w istniejących szafach lub jako oddzielna szafa pod klucz
Łatwa integracja z istniejącymi rozproszonymi systemami sterowania (DCS) poprzez cyfrową komunikację
Dostępne również jako kompletne rozwiązanie, obejmujące oprogramowanie sterujące, niezbędną aparaturę pomiarową (np. czujnik jonoselektywny, analizator azotu amonowego i czujnik tlenu) oraz szeroki zakres usług
Weryfikacja wartości pomiarowych i sygnałów z czujników
Strategie kontroli predykcyjnej w celu łagodzenia nagłych wzrostów obciążenia azotem
Bezpieczny i wygodny zdalny dostęp przez serwer WWW
Obsługa poprzez dołączony wyświetlacz dotykowy, smartfon/tablet lub ze sterowni
W każdej chwili możliwe jest dodanie kolejnych modułów oprogramowania
Usługi:
Doradztwo
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Uzyskanie certyfikatu CE
Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser
Szkolenia obiektowe
Zdalna obsługa techniczna
Optymalizacja podczas pracy
Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego dostawcy
Do 30% oszczędności energii w procesie napowietrzania
Dmuchawy w oczyszczalni ścieków zużywają ogromne ilości energii elektrycznej – odpowiadają nawet za 70% całkowitego zapotrzebowania energetycznego obiektu. Zoptymalizuj proces usuwania azotu, korzystając z systemu Liquiline Control i wykorzystaj znaczny potencjał oszczędności. System automatyzacji steruje procesem usuwania azotu amonowego i azotanowego w oparciu o ładunek zanieczyszczeń w dopływie oraz Twoje indywidualne limity dla azotu amonowego i ogólnego. Rezultatem jest niezawodna i energooszczędna denitryfikacja ścieków.
Liquiline Control dynamicznie steruje dopływem powietrza do komory napowietrzania, dostosowując go do zmiennych ładunków zanieczyszczeń na dopływie. Reguluje ono optymalną ilość powietrza na podstawie bieżących stężeń tlenu, azotu amonowego i azotanowego oraz natężenia przepływu ścieków. W ten sposób zapewniasz niezawodne dotrzymanie wartości granicznych dla azotu ogólnego i amonowego, jednocześnie oszczędzając energię i redukując koszty procesu osadu czynnego.
Zawsze bądź po bezpiecznej stronie dzięki strategiom sterowania predykcyjnego
Z łatwością dotrzymuj określonych limitów dla azotu ogólnego i amonowego na odpływie z Twojej oczyszczalni ścieków, nawet przy dynamicznie zmieniającym się dopływie i ładunku zanieczyszczeń.
Zoptymalizuj swój system napowietrzania
do reaktora biologicznego, a tym samym obniż zużycie energii, korzystając z naszego zautomatyzowanego systemu
Pełna kontrola
Steruj jednocześnie nawet trzema niezależnymi strefami w reaktorze biologicznym
Zachowaj elastyczność
na potrzeby przyszłych modyfikacji i w dowolnym momencie przełączaj się z napowietrzania przerywanego na ciągłe
Stała i pełna kontrola nad procesem
Wszystkie kluczowe parametry procesu, w tym wartości graniczne i parametry sterowania, możesz regulować kiedy tylko chcesz.
System Liquiline Control steruje procesem nitryfikacji i denitryfikacji w oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn. System sterowania zapewnia zgodność z wartościami dopuszczalnymi i optymalizację zużycia energii.
Zautomatyzowany proces usuwania azotu w oczyszczalni w Stadtlohn
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
/
Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
Przepływomierz o wysokiej dokładności z inteligentną i dynamiczną adaptacją do zmiennych warunków procesu. Pomiar przepływu gazów i mieszanin gazów w rurociągach o przekroju okrągłym lub rurach/kanałach prostokątnych.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
To inteligentne rozwiązanie do monitorowania zapewni pełną przejrzystość wszystkich procesów w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas, obniżając jednocześnie koszty eksploatacyjne i koszty energii.
Usuwanie fosforu ze ścieków za pomocą LiquilineControl
Odkryj rozwiązanie automatyzacji LiquilineControl dla niezawodnego usuwania fosforu ze ścieków, stabilnych procesów nawet podczas szczytowego obciążenia oraz oszczędności kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu środków strącających.
Systemy monitorowania jakości wody pitnej
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser dla gospodarki wodnej, które zapewniają oszczędność i niezawodność monitorowania jakości wody pitnej – dziś i w przyszłości.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .