Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Analiza COVID-19 w ściekach w oczyszczalni ścieków

Analiza COVID-19 w ściekach

Nadzór nad patogenami i bardziej rygorystyczna dezynfekcja, to obecnie główne obszary zainteresowania operatorów zakładów

Zachowanie czujności oznacza zwracanie uwagi na możliwe niebezpieczeństwa, zanim one wystąpią. Dlatego też Komisja Europejska zdecydowanie zachęca Państwa Członkowskie do rozpoczęcia od 1 października 2021 r. w dużych miastach pobierania i badań próbek wody pod kątem obecności patogenów, w tym m.in. SARS-CoV-2 (koronawirusa). Pomóż we wcześniejszym opanowaniu epidemii wirusa poprzez wczesne wykrywanie zanieczyszczeń patogenami z wykorzystaniem technologii PCR w czasie rzeczywistym i monitorowania skuteczności dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem bogatej oferty naszych czujników i rozwiązań.

Nasza oferta

Oferta obejmuje kompletne rozwiązania pomiarowe do pobierania próbek, testowania w laboratoriach i monitorowania skuteczności dezynfekcji, zaawansowane narzędzia do zarządzania jakością i nadzoru nad ściekami, jak również poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, w tym do zarządzania dokumentacją, weryfikacji aparatury pomiarowej, oraz strategie konserwacji w celu optymalnego zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa wody.

  • Automatyczny i kontrolowany pobór próbek za pomocą stacji Liquistation CSF48, mającej także możliwość bezprzewodowej transmisji danych

  • Efektywne przygotowanie próbek, automatyczny pobór i bardzo czuła analiza PCR w czasie rzeczywistym – złoty standard w diagnostyce wirusów

  • Zaledwie 3 godziny od pobrania próbki ścieków po gotowy wynik badania

  • Pełna gama aparatury do monitorowania skuteczności dezynfekcji wody: czujniki chloru wolnego, chloru ogólnego, dwutlenku chloru i bromu wolnego, współpracujące z jednym przetwornikiem i wyposażeniem dodatkowym w ramach wspólnej platformy

Aplikacje pomiarowe

Monitorowanie patogenów z ściekach komunalnych

Próbki ścieków na wlocie oczyszczalni często pobiera się ręcznie i analizuje pod kątem parametrów biologicznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne. Próbki te pobierane są z różnych lokalizacji i analizowane przez pewien czas, co umożliwia operatorom zakładu i instytucjom badawczym bardziej obiektywne śledzenie występowania zanieczyszczeń patogenami, m.in. wirusami. Dane te służą do wczesnego wykrywania rozprzestrzeniania się patogenów. Jednak wydłuża to czas i zasoby operacyjne

Obserwacja ścieków na wlocie
Nasza wiedza ekspercka

Obecnie pobór próbek można zautomatyzować dzięki naszym zaawansowanym stacjom poboru próbek, które mogą być umieszczone w różnych miejscach na wolnym powietrzu. Bezprzewodowa transmisja danych zapewnia sprawne pobieranie próbek do butelek. Dzięki krótkiemu czasowi chłodzenia, nienaruszona jest integralność biologiczna, co zapewnia wiarygodność odczytów w laboratorium, gdzie wykorzystywana jest technologia PCR w czasie rzeczywistym. Monitorowanie skuteczności dezynfekcji w czasie rzeczywistym na wylocie z oczyszczalni jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego zrzutu ścieków.

  • W pełni automatyczny pobór próbek wody, ścieków i w aplikacjach przemysłowych. Stacja poboru próbek cieczy Liquistation CSF48 spełnia międzynarodowe przepisy wodne i zapewnia niezawodne chłodzenie próbek.

  • Systematyczna dezynfekcja to niezbędny etap uzdatniania wody, który jest prawnie wymagany w wielu obszarach, celem ochrony ludzi i systemów. Odkryj nasz bogaty asortyment czujników skuteczności dezynfekcji i przetworników.

  • Niezawodne i szybkie postępowanie z próbkami zawierającymi duży ładunek zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Odkryj nasze rozwiązania do analizy środowiskowej.

  • Czytając wpis na naszym blogu, uzyskasz dodatkowe informacje o sposobie wykrywania SARS-CoV-2 w ściekach, który można wykorzystywać jako skuteczne narzędzie postępowania z COVID/19.

W czym możemy pomóc?

Wymiana doświadczeń między ekspertami w oczyszczalni ścieków © Comin Khmere Co., Ltd
Pobieranie próbek w oczyszczalni ścieków za pomocą stacji Liquistation CSF48 ©Endress+Hauser

Korzyści

Dzięki ponad 60-letnim doświadczeniom, które zdobyliśmy w trakcie współpracy z naszymi klientami z branży wodno-ściekowej, opracowaliśmy bogatą gamę technologii pomiarowych, rozwiązań automatyki i ofertę usług, które pomagają stawić czoła wyzwaniom naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę ze specyficznych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wody, w celu spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska, zdrowia publicznego, a także optymalizacji kosztów.

  • 3 godz.

    zaledwie tyle czasu potrzeba od momentu poboru próbek po uzyskanie wyników końcowych.

  • 6

    tyle parametrów może być jednocześnie monitorowanych za pomocą jednej wieloparametrowej armatury przepływowej. Po zainstalowaniu czujników w armaturze Flowfit CYA27, minimalny przepływ próbki zapewniający dokładność pomiaru wynosi 5 l/h (1.32 gph).

  • 100%

    automatyczna stacja Liquistation CSF48 umożliwia pełną adaptację do dowolnego zadania pomiarowego, pobór próbek wyzwalany czasowo lub zdarzeniowo.
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
Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje