Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

IIoT zwiększa wydajność firm branży chemicznej

Odkryj pełny potencjał aparatury obiektowej, celem zwiększenia wydajności i skrócenia przestojów

W przemyśle chemicznym IIoT pozostaje niewykorzystanym źródłem przewagi konkurencyjnej, pomimo nieustannej presji konkurencyjnej oraz surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami. Kiedy dysponujemy odpowiednim know-how, IIoT, jako ekosystem podłączonych urządzeń, może zapewnić znaczną poprawę wydajności procesów produkcyjnych. Od dokładnych danych po użyteczne informacje - technologie Endress+Hauser i specjalistyczna wiedza mogą odblokować ten potencjał tkwiący w każdym zakładzie.

W czym możemy pomóc?

Przemysł chemiczny charakteryzuje się silną konkurencją, niemniej jednak wielu operatorów musi jeszcze w pełni poznać korzyści płynące z ogromnej ilości danych przesyłanych przez aparaturę obiektową. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser obejmuje różne aplikacje IIoT oraz algorytmy, które przekształcają te dane w użyteczne dla klienta informacje, pozwalające na zwiększenie wydajności, z pominięciem piramidy automatyzacji.

  • W zdobyciu użytecznych informacji o zainstalowanych składnikach zasobów, aby umożliwić podejmowanie lepszych decyzje pozwalających usprawnić konserwację, produkcję, obsługę i łańcuch dostaw

  • W automatycznym utworzeniu cyfrowych kopii za pomocą bramek IIoT z funkcją plug-and-play, bez konieczności korzystania z systemu DCS

  • W rozwiązywaniu niespodziewanych problemów aparatury za pomocą zdalnego dostępu poprzez smartfon lub tablet

Aplikacje pomiarowe

Przenieś dane z aparatury pomiarowej w inny wymiar

Dla cyfryzacji kluczowe znaczenie ma medium, za pośrednictwem którego następuje wymiana danych, oraz sposób łączności. Otwiera ono niespotykane, nowe możliwości zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa, jednak może być trudne do wdrożenia przy istniejących składnikach zasobów.

Przenieś dane z aparatury pomiarowej w inny wymiar
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje alternatywne sposoby łączności - od przewodowych bramek IIoT do urządzeń Wi-Fi na kartę SIM.

  • Połącz swoją aparaturę obiektową z chmurą Endress+Hauser za pomocą przyjaznych dla użytkownika i łatwych w instalacji bramek IIoT

  • Połącz się bezpośrednio w chmurą Netilion za pomocą urządzeń na kartę SIM i odblokuj nowe, nieograniczone możliwości

Łatwa digitalizacja aparatury obiektowej za pomocą aplikacji Skaner

Pełne wykorzystanie usług cyfrowych na poziomie zakładu wymaga utworzenia cyfrowych kopii wszystkich składników zasobów, ale wykonanie tego dla już istniejącej aparatury analogowej może stanowić poważne wyzwanie dla operatora.

Łatwa digitalizacja aparatury obiektowej za pomocą aplikacji Skaner
Nasza wiedza ekspercka

Aplikacja Skaner opracowana przez Endress+Hauser umożliwia błyskawiczne utworzenie cyfrowych kopii wszystkich składników zasobów, co pozwala na pełny dostęp do pakietu wszystkich naszych usług dostępnych na platformie Netilion.

  • Pobierz bezpłatnie aplikację Skaner na urządzenie z systemem iPhone lub Android, wykorzystując kod QR naniesiony na wszystkich urządzeniach produkcji Endress+Hauser i wielu produktach innych producentów

  • Zeskanuj znacznik RFID, aby utworzyć cyfrową kopią zawierającą zdjęcie, oznaczenie punktu pomiarowego, współrzędne GPS, kluczowe parametry, numer seryjny i inne dane

Usługa Netilion Analytics przekształca dane w użyteczne informacje

Szefowie utrzymania ruchu muszą pamiętać o utrzymywaniu wskaźników KPI na odpowiednim poziomie, w tym związanych z liczbą dostawców urządzeń, oraz przestojów instalacji. Kontrolowanie i utrzymanie optymalnych wartości tak wielu wskaźników może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w skomplikowanych instalacjach chemicznych.

Usługa Netilion Analytics przekształca dane w użyteczne informacje
Nasza wiedza ekspercka

Dzięki utworzeniu cyfrowych kopii składników zasobów, usługa Netilion Analytics oferowana przez Endress+Hauser umożliwia wygodne i dokładne śledzenie wszystkich wskaźników w sposób zdalny i w czasie rzeczywistym, oraz uzyskiwanie użytecznych informacji pozwalających na usprawnienie procesów.

  • Pełna przejrzystość co do liczby składników zasobów, producentów, urządzeń przestarzałych i ewentualnych ich następców

  • Analiza i monitorowanie cyfrowych kopii w sposób automatyczny i ciągły

  • Generowanie aktualnych raportów zawierających zwięzłą analizę składników zasobów

  • Testuj usługę Netilion Analytics za darmo

Usuń szybko usterki, korzystając z usługi Netilion Health

W razie wystąpienia niespodziewanej usterki, szybka reakcja może zapobiec kosztownym przestojom. Przeglądanie dokumentacji technicznej, celem znalezienia właściwego rozwiązania, powoduje stratę czasu.

Usuń szybko usterki, korzystając z usługi Netilion Health
Nasza wiedza ekspercka

Netilion Health to usługa cyfrowa, która nie tylko umożliwia identyfikację i sygnalizację błędów, ale także daje wskazówki, jak je usunąć.

  • Dostęp do usługi Netilion Health za pomocą tabletu Field Xpert SMT70

  • Zdalne usuwanie usterek - unikasz bezpośredniej interwencji na obiekcie

  • Bezpieczne korzystanie z usługi Netilion na obiekcie, także w strefie zagrożonej wybuchem (Strefie 2)

  • Testuj usługę Netilion Health za darmo

Bezpieczeństwo danych, na którym możesz polegać

Na tym polega konkurencyjny charakter przemysłu chemicznego: bezpieczeństwo danych jest główną troską operatorów zakładów korzystających z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Bezpieczeństwo danych, na którym możesz polegać
Nasza wiedza ekspercka

Usługi oferowane przez Endress+Hauser w ramach platformy IIoT posiadają certyfikat pełnego bezpieczeństwa danych. Od bramki IIoT do danych klienta w chmurze – wykorzystujemy wyłącznie najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa:

  • Metody szyfrowania za pomocą kodów o długim kluczu (protokół HTTPS / TLS, algorytm SHA-256)

  • Współpraca z certyfikowanymi centrami danych (np. posiadającymi certyfikat ISO 27001)

  • Certyfikat niezależnej jednostki: cztery gwiazdki przyznane przez organizację EuroCloud

Dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc w cyfryzacji

cyfryzacja, IoT, możliwości łączenia, aplikacje Iot ©Endress+Hauser

Pomagamy klientom dowiedzieć się więcej o ich kluczowych procesach biznesowych dzięki ofercie usług, które przekształcają dane w użyteczne informacje. Wspólnie z nimi tworzymy ekosystem Netilion IIoT.

Aplikacje Iot, cyfryzacja, aparatura obiektowa, chmura, otwarta integracja ©Endress+Hauser

Nasz certyfikowany ekosystem Netilion IIoT do zarządzania składnikami aktywów umożliwia także obsługę urządzeń obiektowych innych producentów oraz współpracę z chmurami obliczeniowymi innych dostawców.

NAMUR, otwarta architektura NAMUR, otwarta integracja, NOA ©Endress+Hauser

Zgodnie z koncepcją otwartej architektury NAMUR (NOA), nasza sieć IIoT tworzy równoległy kanał transferu danych do chmury – bez konieczności wykorzystywania tradycyjnej architektury systemu.

Korzyści

Przestoje i nieplanowana konserwacja to najczęściej występujące problemy w przemyśle chemicznym. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i duże ilości różnorodnych danych oferują ekscytujące nowe możliwości rozwiązywania tych problemów. Firma Endress+Hauser opracowała koncepcję oraz narzędzia pomagające naszym klientom z branży chemicznej stawiać pierwsze kroki w cyfryzacji ich zakładów w sposób prosty i bezpieczny. Mając po swej stronie partnera gotowego do długofalowej współpracy, możesz wykorzystać IIoT do usprawnienia procesów produkcyjnych i zwiększenia wydajności swych pracowników.

  • 30%

    tyle jest przestarzałych składników zasobów w instalacjach przemysłowych, co prowadzi do nieplanowanych przestojów.

  • 25 000

    tyle jest możliwych do analizy parametrów stanu funkcjonalnego.

  • 0 godzin

    tyle, dzięki funkcji automatycznej aktualizacji wymienianych urządzeń, spędzisz na programowaniu systemów DCS/PLC.

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu