Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Samokalibrujący sanitarny czujnik RTD iTHERM TrustSens

Nagradzana technologia czujników RTD pomaga zmniejszyć ryzyko, poprawić bezpieczeństwo procesu w krytycznych aplikacjach higienicznych

Endress+Hauser opracowało pierwszą na świecie technologię samokalibrujących czujników temperatury, zaprojektowaną specjalnie do zastosowań higienicznych, które wymagają ścisłej zgodności z przepisami FDA i GMP. Jednostka czujnikowa łączy standardowy Pt100 RTD z bardzo dokładnym elementem odniesienia o stałym punkcie, który wykorzystuje efekt temperatury Curie do generowania niezawodnego sygnału kalibracyjnego. Wielokrotnie nagradzana technologia pomaga zminimalizować ryzyko i niepewności pomiaru w krytycznych procesach.

Korzyści

  • Niezawodny, precyzyjny i dokładny:
    Powtarzalność i identyfikowalność łańcucha pomiarowego
    Zintegrowane fizyczne odniesienie obok siebie z czujnikiem Pt100 RTD
    Dopasowanie czujnika do przetwornika zapewniające najwyższą dokładność pomiaru
  • Bezproblemowa integracja systemu:
    Wyjście 4 do 20 mA i protokół HART®, opcjonalnie Bluetooth® i WirelessHART® (wymaga FieldPort SWA50)
    Monitorowanie kalibracji za pomocą menedżera danych Memograph M RSG45
    dostępny jako pakiet produktów
    Integracja systemu Siemens SIMATIC ET 200SP
  • Dopuszczenia niezależnych instytucji: TÜV, Uniwersytet Techniczny Ilmenau
  • Wbudowany wzorzec z certyfikatem kalibracji fabrycznej Potwierdzony certyfikatem punkt Curie wbudowanego wzorca odniesienia
  • Mała inwazyjność: Zminiaturyzowany element pomiarowy sondy (wkład pomiarowy o średnicy 3 mm , osłona o średnicy 6 mm) w kompaktowej obudowie przyrządu

Wraz ze zintegrowanym przetwornikiem z wbudowaną obsługą protokołu HART® oraz Technologią Heartbeat, iTHERM TM371 oraz TM372 to pierwsze na świecie sondy RTD z całkowicie automatyczną funkcją samokalibracji bez przerywania procesu i bez konieczności demontażu przyrządu. To opatentowane innowacyjne rozwiązanie było intensywnie testowane i zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych i podczas prób obiektowych. Pod względem dokładności pomiaru i stabilności wyniki przekroczyły oczekiwania, a coraz więcej klientów na całym świecie przechodzi na nową technologię.

1 Produkty
Sortuj według:
Filtr