Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser Polska z akredytacją PCA

Firma Endress+Hauser Polska otrzymała akredytację ISO 17025 w zakresie wzorcowania przepływomierzy masowych, przetworników ciśnienia i temperatury. 

certyfikat PCA Endress+Hauser Polska

Endress+Hauser Polska od ponad 25 lat wspiera polski przemysł, dostarczając na rynek najwyższej jakości urządzenia kontrolno-pomiarowe, rozwiązania „pod klucz”, a także oferując klientom pełną opiekę serwisową nad bazą zainstalowanych urządzeń. Po uzyskaniu akredytacji ISO 17025 jako jedyni w Polsce możemy wykonywać akredytowane wzorcowania przepływomierzy masowych w miejscu ich montażu. 
Zakres akredytacji PCA (plik do pobrania)

Korzyści

  • Dowiedz się, jakie kroki podejmuje Endress+Hauser, by zniwelować negatywne skutki pandemii.

Pierwsza w Polsce akredytowana kalibracja przepływu masowego na obiekcie

Laboratorium Endress+Hauser Polska, posiadając wdrożony System Zarządzania (zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025), oferuje usługi wzorcowania w zakresie: przepływu cieczy, ciśnienia względnego oraz absolutnego, temperatury, konduktywności oraz pH.

Dowiedz się więcej o uzyskanej akredytacji

Usługi kalibracji urządzeń pomiarowych

Stoisz w obliczu ciągle zaostrzających się norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności procesów przemysłowych i jakości produktów? W tej sytuacji dokładność pomiarowa staje się kwestią niezmiernie istotną. Wraz z nią zwiększa się również znaczenie kalibracji.

Dowiedz się więcej o kalibracji urządzeń pomiarowych

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Oferta Laboratorium EN PDF, 139.1 KB
download icon Pobierz
document icon
Oferta Laboratorium PDF, 124 KB
download icon Pobierz
document icon
Certyfikat Akredytacji ISO 17025.pdf PDF, 415.1 KB
download icon Pobierz