Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zbiornik energii słonecznej

Elektrownie słoneczne z magazynami energii mogą ją dostarczać nawet po zachodzie słońca. Wyzwania natury technicznej? Jak sobie poradzić z ekstremalnie wysokimi temperaturami i agresywnymi właściwościami stopionej soli.

10.08.2026 Tekst: Robert Habi Grafika: 3st kommunikation
Elektrownie słoneczne z magazynami energii mogą ją dostarczać nawet po zachodzie słońca.

Turbiny wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię odnawialną. Jednak nie jest to możliwe w bezwietrzne dni albo w nocy, kiedy ciągłość dostaw może być zapewniona tylko przez odpowiednie magazynowanie energii. Rozwiązaniem, które pozwala połączyć produkcję z magazynowaniem energii są elektrownie słoneczne, które doskonale sprawdzają się w regionach o dużym nasłonecznieniu.

W tym celu wykorzystuje się technologię skoncentrowanej energii słonecznej (ang. Concentrated Solar Power), powszechnie znaną jako technologia CSP, oraz zintegrowane systemy magazynowania energii cieplnej (ang. Thermal Energy Storage - TES). Większość nowoczesnych elektrowni CSP składa się z dziesiątek tysięcy specjalnych odbłyśników, które kierują światło słoneczne do odbiornika znajdującego się na szczycie tzw. wieży słonecznej. Tam, skoncentrowana energia słoneczna podgrzewa ciekły nośnik ciepła – najczęściej stopioną sól – do bardzo wysokiej temperatury. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że energię można ekonomicznie magazynować w zbiornikach, a następnie przesyłać do systemu wytwarzania pary, która zasilając turbiny umożliwia produkcję prądu nawet w nocy.

Według amerykańskiego ośrodka badawczego National Renewable Energy Laboratory, łączna moc elektrowni słonecznych typu CSP (już działających i jeszcze będących w budowie) na całym świecie wynosi obecnie 10.7 gigawata. Przewiduje się, że do 2030 r., moc instalacji tylko w samych Chinach osiągnie poziom 15 gigawatów – co odpowiada mocy 15 dużych elektrowni węglowych.

Wysoce wymagające procesy

Systemy zasilania wież słonecznych stanowią ogromne wyzwanie pod względem technicznym, ze względu na czynniki takie jak ciepło, ciśnienie i korozja. “Im wyższą temperaturę może osiągnąć medium przenoszące ciepło, tym skuteczniej można przekształcić energię słoneczną w energię cieplną, a następnie w energię elektryczną” – mówi Song Li, dyrektor ds. energetyki w chińskim oddziale Endress+Hauser. I w związku z tym, przyrządy pomiarowe, podobnie jak wiele innych kluczowych instalacji, muszą być odporne na temperatury przekraczające 550°C, wysokie ciśnienie oraz korozyjne działanie soli. "Endress+Hauser jest jedynym producentem aparatury kontrolno-pomiarowej, która może mierzyć wszystkie zmienne w mediach przenoszących ciepło i obiegach woda-para" – dodaje Song Li. Największy tego typu projekt, zrealizowany przez Endress+Hauser, polegał na wyposażeniu instalacji w ponad 3000 czujników, których zadaniem było zapewnienie niezawodności działania i maksymalnej efektywności.

Energia odnawialna

Zwierciadła "śledzące" ruch słońca odbijają światło słoneczne w kierunku odbiornika znajdującego się na szczycie wieży słonecznej.

1. Wieża słoneczna

Zwierciadła "śledzą" ruch słońca i odbijają promienie słoneczne, kierując je w stronę odbiornika umieszczonego na szczycie wieży słonecznej. Tam skoncentrowane promieniowanie słoneczne podgrzewa krążącą w obiegu stopioną sól. Przyrządy do pomiaru temperatury i przepływu zapewniają optymalną wymianę ciepła.

Przyrządy pomiarowe stale kontrolują poziom napełnienia i profile temperatury.

2. Zbiorniki energii

Stopiona sól, podgrzana do temperatury ponad 550°C, przepływa do izolowanych zbiorników magazynujących energię cieplną. Przyrządy monitorują poziom napełnienia oraz temperaturę na różnych wysokościach w medium, co pozwala zapewnić wiarygodne wyniki pomiaru oraz określić ilość magazynowanej energii i stan naładowania.

Czujniki poziomu napełnienia w systemie wytwarzania pary pomagają zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę turbiny.

3. Turbina

W celu produkcji energii elektrycznej, generatory pary przekazują energię cieplną ze stopionej soli do wody zasilającej, wytwarzając parę napędzającą turbinę. Czujniki poziomu napełnienia spełniają tutaj kilka funkcji, np. zapobiegają wyciekom wody z kotła parowego do przegrzewacza lub turbiny.

Układy analityczne monitorują jakość pary i wody, zapobiegając zanieczyszczeniom w cyklu woda-para.

4. Zbiornik wody zasilającej

Para wylotowa z turbiny jest schładzana i kierowana z powrotem do zbiornika wody zasilającej. Układy analityczne monitorują jakość pary i wody, zapobiegając zanieczyszczeniom w cyklu woda-para, co pozwala zwiększyć wydajność i dyspozycyjność instalacji.

Przeczytaj na podobny temat

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Magazyn firmowy „changes”, numer 1/2026 PDF, 7.5 MB
Budowanie zrównoważonej transformacji
download icon Pobierz