Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Proline 300/500 – przepływomierze gotowe na IIoT i Przemysł 4.0

Trzecia generacja urządzeń Proline wychodzi naprzeciw coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom technologicznym, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa zgodny z PN-EN 61058 oraz spójność z wymaganiami jakościowymi ISO/IEC 17025, a także atest SIL 2/SIL 3. Wbudowane wzorce odniesienia umożliwiają weryfikację urządzenia bez demontażu. Łatwa integracja z istniejącymi systemami jest natomiast możliwa dzięki szerokiemu spektrum protokołów komunikacyjnych.

Przepływomierze Endress+Hauser Proline 300/500 powstały jako efekt ponad 40 lat doświadczenia firmy w przemysłowych pomiarach przepływu i ciągłego doskonalenia, by ułatwić pracę oraz zwiększyć niezawodność. Wszechstronność oraz wsteczna kompatybilność z czujnikami Promag (pomiar metodą elektromagnetyczną) i Promass (pomiar masowy metodą Coriolisa) sprawiają, że urządzenia te mają szerokie spektrum zastosowań w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Dodatkowo wykorzystanie Heartbeat Technology pozwoliło na obniżenie kosztów eksploatacji, dzięki możliwości weryfikacji pomiaru bez demontażu oraz ciągłej diagnostyce, skracając czas przestojów.

Wygoda i dokładność pomiarów oraz weryfikacja bez przestojów

Urządzenia Proline 300/500 mogą być stosowane w trudnych warunkach aplikacyjnych. Seria 300 to kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym wyświetlaczem, dająca dostęp do przepływomierza bezpośrednio na linii technologicznej. Z kolei seria 500 to wersja rozdzielna, pozwalająca na umieszczenie przetwornika w odległości nawet do 300 metrów od czujnika. Umożliwia to montaż urządzenia w miejscach trudno dostępnych oraz narażonych na szkodliwe warunki.

– Zastosowanie Heartbeat Technology, w tym wbudowanych wzorców, pozwala na przeprowadzanie weryfikacji bez przerywania procesu czy demontażu. Przepływomierze z obu serii mogą prezentować szeroki zakres danych pomiarowych, procesowych i diagnostycznych. Najwyższa dokładność na rynku jest możliwa również dzięki fabrycznemu wzorcowaniu i kalibracji na mokro, przeprowadzanych na akredytowanych stanowiskach – mówi Łukasz Wołoszyn, Product Manager Flow w Endress+Hauser Polska

Uniwersalna łączność i Przemysł 4.0

Wysoka kompatybilność to cecha wyróżniająca Proline 300 i 500. Jest ona możliwa dzięki wsparciu dla wielu protokołów komunikacyjnych, jak np. HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP i PROFINET. Ponadto modułowa konstrukcja i szerokie możliwości konfiguracji wejść, umieszczonych z przodu urządzenia, ułatwiają codzienną pracę. Zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, przepływomierze Endress+Hauser wspierają łączność WLAN oraz posiadają wbudowany serwer WWW. Pozwala to na weryfikację oraz diagnostykę, np. przy pomocy smartfonu czy tabletu, bez konieczności użycia specjalistycznego oprogramowania czy urządzeń lub konwerterów.

Niezawodność i elastyczność

Przepływomierze Proline to wytrzymała, dwukomorowa konstrukcja obudowy zapewniająca wysoką niezawodność i bezpieczeństwo procesu. Z kolei możliwość instalacji dodatkowych modułów I/O umożliwia łatwą rozbudowę przepływomierza o kolejne wyjścia sygnałowe. Zastosowanie nieulotnej pamięci HistoROM ułatwia również zarządzanie firmware’em w przypadku wymiany podzespołów oraz pozwala na łatwe tworzenie kopii bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych

Więcej informacji na temat Proline 300/500