Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowe przepływomierze Proline 300/500 dla przemysłu spożywczego

Niezastąpione w zakładach branży spożywczej, gdzie liczy się dokładność, szybkość i niezawodność prowadzonych pomiarów

Wbudowany serwer WWW, atestowana diagnostyka i weryfikacja bez przerywania pomiaru, programowalny moduł I/O oraz bezprzewodowa komunikacja to tylko niektóre ich zalety. Przeczytaj i dowiedz się, jakie korzyści przyniosą Ci nowe przepływomierze Endress+Hauser.

Korzyści

  • Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji: zapis danych konfiguracyjnych przepływomierza w wewnętrznej pamięci HistoROM

  • Proste uruchomienie: polski język oraz jednolita struktura menu we wszystkich przepływomierzach

  • Weryfikacja stanu urządzenia bez przerywania procesu: wbudowana, atestowana diagnostyka Heartbeat Technology

  • Webserwer oraz dostępność protokołów komunikacyjnych HART, WirelessHART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET

  • Bezprzewodowa komunikacja poprzez WiFi

Podczas ostatnich 40 lat dostarczyliśmy ponad 2 miliony przepływomierzy elektromagnetycznych i 650 000 przepływomierzy masowych Coriolisa. Dzięki jakości naszych urządzeń, zaskarbiliśmy sobie zaufanie klientów na całym świecie. Seria przepływomierzy Proline 300/500 łączy sprawdzone czujniki Proline z najnowocześniejszą technologią przetworników i oferuje znacznie więcej niż sam pomiar przepływu.

Przepływomierze z serii Proline 300/500 w sam raz dla przemysłu spożywczego

Przykładowe aplikacje, w których możesz korzystać z zalet przełomowej technologii przepływomierzy Proline, to:

  • Pomiar przepływu na przyjęciu mleka w mleczarni – bezprzewodowa komunikacja WiFi z urządzeniem pozwala kontrolować wskazania w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca w zakładzie

  • Pomiar przepływu piwa na rozlewie – tam, gdzie niezawodność pomiaru i powtarzalność są szczególnie istotne, niezastąpiona jest wbudowana diagnostyka i weryfikacja Heartbeat, która umożliwia zdalną kontrolę stanu technicznego urządzenia bez przerywania procesu

  • Mieszanie i komponowanie składników (koncentratów soków, syropu glukozowo-fruktozowego, octu itp.) – dokładność nawet 0,2 % zapewni najbardziej optymalne zużycie surowców

©Endress+Hauser

Nowatorska, łatwa w obsłudze diagnostyka i weryfikacja Heartbeat Technology

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology to algorytmy diagnostyczne zintegrowaną w przepływomierzach Endress+Hauser nowej generacji. Pozwalają dokonać weryfikacji przepływomierza, potwierdzić jego parametry metrologiczne, a także wydrukować raport weryfikacji zgodny z wymaganiami PN EN ISO 9001. Diagnostyka i weryfikacja odbywają się bez demontażu urządzenia i przerywania procesu. Wysokie pokrycie diagnostyczne Heartbeat pozwala na odczuwalne ograniczenie liczby tradycyjnych sprawdzeń i kalibracji. Heartbeat dostępny jest dla wszystkich przepływomierzy masowych Coriolisa, elektromagnetycznych, wirowych, ultradźwiękowych serii Proline nowej generacji.

Proline 300/500 ©Endress+Hauser

Poznaj korzyści z zastosowania nowoczesnej linii przepływomierzy Proline 300/500 w przemyśle spożywczym.