Endress+Hauser otwiera sobie nowe możliwości

Planowane powiększenie powierzchni produkcyjnych i biurowych w Nesselwang, w Niemczech

Endress+Hauser powiększa swoje centrum produkcyjne w zakresie technologii do pomiaru temperatury w Nesselwang, w Niemczech. Globalny rynek wysokiej jakości produktów stale się rozwija. Rosną także wymagania by powiększyć zakład. „Chcemy nadal inwestować i kontynuować produkcję w Niemczech”, podkreślił dyrektor zarządzający, Harald Hertweck.

Nowy budynek jest koniecznością ze względu na wprowadzanie nowych produktów, ogólną optymalizację produkcji i stale zwiększającą się siłę roboczą. „Powiększenie naszej przestrzeni produkcyjnej i biurowej pozwoli nam na rozwój w perspektywie długoterminowej”, wyjaśnił Harald Hertweck. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG zainwestuje łącznie 10 mln EUR w nowy budynek o całkowitej powierzchni 4800 m kw.

Plany budowy nowego obiektu obejmują również optymalizację procesów produkcyjnych. Zmieniono i zmodernizowano operacje w oparciu o zasadę jednoczęściowego przepływu, dzięki czemu stały się znacznie bardziej wydajne. Umożliwia to zwiększenie wydajności i przejrzystości procesów produkcyjnych. W rezultacie drogie urządzenia i sprzęt będą w przyszłości wykorzystywane znacznie bardziej ekonomicznie.

Zrównoważona architektura

Nowy budynek wyróżnia się nowoczesną, przemysłową architekturą: nachylona w dół fasada zapewnia ochronę przed słońcem, natomiast duże tafle szkła z przodu wpuszczają wystarczająco dużo naturalnego światła dla osób pracujących w dziale produkcji. Energia z systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku może być w całości wykorzystywana na potrzeby procesów produkcyjnych. Projekty budowlane będą realizowane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa regionalne.

Przełomowe wydarzenie w Endress+Hauser Wetzer w Nesselwang — zakładzie specjalizującym się w pomiarach temperatury. ©Endress+Hauser

Przełomowe wydarzenie w Endress+Hauser Wetzer w Nesselwang — zakładzie specjalizującym się w pomiarach temperatury.

Kontakt