-
Seminarium online
113GHz – Przekonaj się, że nadajemy na jednej fali
Razem dopasujemy odpowiedni radar do Twojego zadania pomiarowego
Wprowadziliśmy nowe radarowe sondy poziomu z rodziny Micropilot FMR6x, które pracują w paśmie 80 GHz. Uzupełniliśmy tym samym naszą bogatą ofertę radarów – suma ich częstotliwości daje teraz aż 113 GHz. Taki wybór urządzeń jest gwarancją dopasowania optymalnego rozwiązania do Twojego zadania pomiarowego. Na nową serię Micropilot składają się pierwsze na świecie urządzenia w mikrofalowym paśmie W, opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508.
Korzyści
-
Bezpieczeństwo konstrukcji i atest SIL pozwalają unikać zagrożeń w Twoim zakładzie.
-
Wysoce dokładne wyniki pomiarów zwiększają dyspozycyjność i wydajność Twojego zakładu.
-
Dzięki dobrze dobranym urządzeniom unikasz niepotrzebnych kosztów i zapewniasz optymalne rezultaty.
-
Łatwy montaż i prosta konstrukcja sond radarowych oszczędzają koszty.
-
Heartbeat Technology zapobiega przestojom i umożliwia podejmowanie działań zaradczych.
Bezpieczeństwo gwarantowane
Wszystkie urządzenia z rodziny Micropilot FMR6x zapewniają dokładne i wiarygodne pomiary niezależnie od warunków otoczenia i rodzaju procesu. Warstwa sprzętowa i oprogramowanie zostały opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508 i posiadają atest SIL2 / SIL3. Zapewnia to najwyższe standardy bezpieczeństwa Twojej linii technologicznej. Nowa seria Micropilot FMR6x to:
Heartbeat Technology
Dodatkową korzyścią nowej serii Micropilot jest zintegrowana diagnostyka i weryfikacja Heartbeat Technology. Pozwala ona na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności zakładów przemysłowych. Każde urządzenie może być poddane udokumentowanej weryfikacji bez przestojów instalacji i przerywania pomiaru. Heartbeat Technology monitoruje stan urządzenia i dostarcza danych procesowych, aby umożliwić analizę trendu pozwalającą na przeprowadzenie działań zapobiegawczych. Co więcej, dzięki próbnemu testowi SIL możesz oszczędzić czas i pieniądze.
Sondy radarowe w paśmie 80GHz
Seria Micropilot z częstotliwością 80 GHz, dzięki skupionej wiązce mikrofalowej i dynamicznym algorytmom, zapewnia stabilny pomiar w silosach z materiałami sypkimi w zakresie aż do 125 metrów. W cieczach, Micropilot osiąga dokładność ±1 milimetra. Ani mocowania, ani przeszkody na ściankach zbiornika nie wpływają na pomiar, ponieważ wiązka ich nie dotyka. Dzięki innowacyjnej, owalnej budowie anteny, nawet zabrudzenie i kondensacja nie zafałszowują wyników pomiaru.
Przekonaj się, że nadajemy na jednej fali
113 GHz to nie nowa częstotliwość pracy radaru, a suma częstotliwości jaką dają urządzenia w naszej ofercie. Mając tak duży wybór sond radarowych, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie, odpowiadające Twoim indywidualnym potrzebom. Gdy zobaczysz jak profesjonalnie podchodzimy do każdego zadania, przekonasz się, że nadajemy na jednej fali.