Liquiphant FTL31 i FTL33

Nowe, wibracyjne sygnalizatory poziomu cieczy - bezpieczne, kompaktowe i łatwe w użyciu.

Od ponad 20 lat dostarczamy najwyższej jakości wibracyjne sygnalizatory poziomu cieczy. Jesteśmy prekursorem wibracyjnej metody pomiarowej oraz producentem znanych na całym świecie sygnalizatorów Liquiphant. Setki tysięcy użytkowników ceni te przyrządy za dokładność i powtarzalność sygnalizacji poziomu, bezpieczeństwo, bezobsługowość oraz szereg przydatnych funkcji diagnostycznych. W październiku 2014 r. Endress+Hauser wprowadził do sprzedaży nowe modele FTL31 i FTL33 kompaktowych sygnalizatorów Liquiphant, które zastąpiły czujniki FTL20 i FTL20H.

Korzyści

  • Uniwersalność zastosowań

  • Pełna kompatybilność z poprzednimi modelami pod względem wymiarów i realizowanej funkcji

  • Łatwość montażu i bezobsługowość

  • Atrakcyjna cena

  • Dostępność już od 48 godzin

Technika, która sprawdziła się w ponad 3,5 milionach sygnalizatorów Liquiphant

Miniaturowy napęd bimorficzny drgającego czujnika kamertonowego, oparty na krysztale piezoelektrycznym i podłożu ceramicznym, umożliwia produkcję najmniejszych na świecie czujników wibracyjnych FTL31 i FTL33, które zmieszczą się wszędzie. Częstotliwość 1 kHz drgań kamertonu pozwala na bezpieczne użytkowanie urządzeń bez względu na silne drgania instalacji. Brak konieczności kalibracji i strojenia sygnalizatora, wykrywanie korozji, wytarcia czujnika i obecności osadu na nim oraz odporność na zmiany gęstości cieczy sprawiają, że nowe sygnalizatory Liquiphant od pierwszych minut pracy na instalacji przemysłowej, są godne zaufania.

Liquiphant FTL31 - następca modelu FTL20

Obszar zastosowań nowego sygnalizatora FTL31 określają wszelkie ciecze użytkowe, w tym m.in. woda, kondensat, oleje hydrauliczne lub smarownicze, płyny chłodnicze, stacje CIP/SIP, jak również m.in. systemy filtracji, rurociągi przesyłowe cieczy (wykrywanie suchobiegu pomp), agregaty chłodnicze, instalacje natryskowe, przestrzenie międzypłaszczowe zbiorników itd.

Szczegóły techniczne Liquiphant FTL31>>>

Kody i zamienniki FTL260 i FTL20

Liquiphant FTL33 - następca modelu FTL20H

Nowy sygnalizator higieniczny FTL33 znajduje zastosowanie w branży spożywczej i produkcji napojów oraz w farmacji dzięki udostępnionym atestom materiałowym i branżowym (EN10204 3.1, FDA, 3-A, EHEDG, PZH) unikatowo wysokiej szczelności IP69K oraz opcjonalnemu polerowaniu elektrolitycznemu powierzchni zwilżanych czujnika. Powszechnie stosuje się go do sygnalizacji poziomu m.in. soków i napojów, mleka, śmietany, alkoholi. Doskonale sprawdza się m.in. w pasteryzatorach, homogenizatorach, maszynach nalewczych, wyparkach, rurociągach przesyłowych itd.

Szczegóły techniczne Liquiphant FTL33>>>

Kody i zamienniki FTL20H

Co dają Ci nowe sygnalizatory poziomu cieczy Liquiphant FTL31 i FTL33?

  • Bezpieczeństwo: wbudowane zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, ochronnik przed zwarciem, praca zgodnie z zasadą „closed-circuit principle” w przypadku usterki

  • Szybkość uruchomienia: nie wymaga kalibracji po montażu i podłączeniu zasilania

  • Łatwość użytkowania: nie wymaga strojenia przy zmianach rodzaju sygnalizowanej cieczy. Status pracy lub diagnostyczny sygnalizatora jest sygnalizowany za pomocą diod LED

  • Wysoka trwałość: korpus i czujnik wykonane ze stali kwasoodpornej 316L

  • Zgodność ze standardami: komplet podstawowych certyfikatów i atestów

Interesują Cię nowe sygnalizatory?

Złóż zamówienie w E-direct