Monitorowanie jakości wody – dłuższa żywotność elektrowni
Zminimalizuj korozję i kamień kotłowy z użyciem rozwiązania SWAS Endress+Hauser
Jakość wody jest kluczowym czynnikiem pozwalającym uniknąć korozji i powstawania kamienia kotłowego na turbinach, w kotłach i rurach w elektrowniach. Cząstki w wodzie zasilającej i parze skracają żywotność turbin, wymuszając kosztowne naprawy, a nawet wymiany. Co więcej, niska jakość wody zmniejsza sprawność procesów i zwiększa zapotrzebowanie na konserwację.
System modułowy dla wszystkich cykli wodno-parowych zakładu

Panel SWAS (systemu analizy pary wodnej) monitoruje jakość wody w zakładzie i zapewnia stałą integralność obiegu wodno-parowego. Mierzone są najważniejsze parametry, takie jak pH, przewodność i zawartość sodu, aby zapobiegać gromadzeniu się wytrąceń w wymiennikach ciepła, rurach kotłów i przegrzewaczach. W rezultacie zwiększa się kontrola nad procesem, redukują przestoje i wydłużą się żywotność obiektu. Co więcej, rozwiązanie SWAS jest modułowe, skalowalne i dostosowywane do potrzeb klienta.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza on-line
Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym oraz analiza online pary i wody w różnych punktach cyklu elektrowni pozwala na aktywne reagowanie na zaburzenia procesu. Elementy korozyjne i erozyjne są wykrywane, a przyczyny uszkodzeń mechanicznych eliminowane. Zabezpieczona dokumentacja zmierzonych przez naszą aparaturę wartości przydaje się w razie roszczeń gwarancyjnych w stosunku do dostawców kotła i turbin.
Czym wyróżnia się rozwiązanie SWAS Endress+Hauser?
Rozwiązanie dostosowywane do zastosowania
Aparatura wysokiej klasy dla zwiększenia bezpieczeństwa i sprawności obiektu
Nadaje się do użycia z technologią cyfrową Memosens dla łatwej kalibracji, wiarygodnych pomiarów i przyjaznej konserwacji
Jeden przetwornik dla wszystkich parametrów, dzięki wielokanałowym przetwornikom Liquiline
Modułowy, skalowalny i prosty w rozbudowie
Niezawodna i bezpieczna, zgodna z normami praca.
Co mówią nasi klienci?
"Za pomocą modułowego systemu (wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik z technologią Memosens i modułowymi panelami), Endress+Hauser odpowiada na zmieniające się potrzeby nowoczesnych elektrowni. Czy jest to dostosowywanie obciążenia podstawowego, średniego czy szczytowego lub rozbudowa pod kątem dodatkowych parametrów, modułowy oznacza elastyczny, co najlepiej opisuje firmę Endress+Hauser" - Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, Główny Inżynier ds. Chemicznych.