Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny.
System elektrycznej różnicy ciśnień do pomiaru poziomu.
Deltabar FMD71 i FMD72 eliminuje rurki impulsowe i kapilary, które mają szereg uciążliwych problemów związanych z zamarzaniem, zapychaniem, nieszczelnością, parowaniem/kondensacją w rurce oraz wpływem zmian temperatury otoczenia. System elektrycznej różnicy ciśnień jest niezawodną, bezpieczną i ekonomiczną odpowiedzią na powyższe problemy układów mechanicznych.
Korzyści
Niezawodny.
Nowy system elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień eliminuje problemy tradycyjnych układów mechanicznych w rezultacie zapewniając większą dostępność procesu oraz niezawodność.
-
Bezpieczny.
System elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień usuwa zagrożenia bezpieczeństwa występujące w tradycyjnych układach z rurkami impulsowymi w rezultacie zwiększając bezpieczeństwo instalacji i personelu.
-
Ekonomiczny.
Architektura systemu Deltabar FMD72 umożliwia bezobsługową pracę, skrócenie czasu montażu, zmniejszenie liczby części zamiennych. Skutkuje to najniższym całkowitym kosztem eksploatacji.
Technika czujników:
Aby zapewnić niezawodną pracę czujników, również w wymagających zastosowaniach, tylko Endress+Hauser oferuje system elektrycznej różnicy ciśnień - Deltabar FMD72 z czujnikami krzemowymi o metalowych membranach oraz Deltabar FMD71 z czujnikami ceramicznymi Ceraphire.
Bezolejowy czujnik ceramiczny Ceraphire jest całkowicie odporny na działanie próżni, korozji i ścieranie. Technologia krzemowa oferuje czujnik pomiarowy bez uszczelnień, zapewniający najlepszą reakcję na szok temperaturowy.
Zastosowanie
Do pomiaru poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach ciśnieniowych i kolumnach destylacyjnych/wyparkach:
Przyłącza procesowe:
Gwintowe, kołnierzowe, higieniczne z montażem czołowym
Temperatura:
-40 to +125 °C opcjonalnie 350 °C (z zastosowaniem separatorów)
Zakres pomiarowy:
400 mbar do +40 bar
Dokładność:
Pojedynczy czujnik do ±0.05 %,
cały system do ±0.07 %
Dopuszczenia i atesty:
ATEX, FM, CSA, IEC Ex