Obniż koszty energii wykorzystując system monitoringu jej zużycia

Od wartości pomiarowej do zużycia energii

Instalacje gazu, pary lub wody dostarczające specyficznych postaci energii dla procesu produkcyjnego znajdują się we wszystkich gałęziach przemysłu. Energia elektryczna, sprężone powietrze, para wodna, gaz ziemny, gorąca i zimna woda to tylko kilka z mediów, których produkcja, dystrybucja i zużycie generuje rosnące koszty energii. Dlatego celem każdego operatora zakładu powinno być efektywne wykorzystanie i monitorowanie zużycia energii jako działanie pozwalające na obniżenie kosztów.

W odróżnieniu od kosztów surowców i kosztów personalnych, w obszarze zużycia energii można obniżyć koszty od 5 do 20%.

Ciągły monitoring energii składa się z:

  • Dokładnych pomiarów stanowiących podstawę do działań mających na celu oszczędność energii

  • Niezawodności w akwizycji danych pomiarowych przekształcanych na zużycie energii

  • Automatycznych analiz zużycia energii wykonywanych w oprogramowaniu monitoringu energii

Rozwiązanie monitoringu energii Endress+Hauser pozwala obniżyć koszty energii poprzez ciągłe monitorowanie i odkrywanie potencjału do oszczędności oraz utrzymywanie efektywności energetycznej.