ReadWin 2000 to oprogramowanie do konfiguracji przyrządów, scentralizowanego zarządzania danymi i wizualizacji zapisanych danych. Możliwość konfiguracji obsługiwanych przyrządów i zapisu danych konfiguracyjnych w pamięci (off-line). Dane z rejestratorów mogą być odczytywane i archiwowane w sposób zabezpieczony przed modyfikacją. Możliwość wydruku i eksportu zarchiwizowanych danych. Użytkownik może korzystać z oprogramowania bez żadnych ograniczeń.
ReadWin 2000 jest oprogramowaniem komputerowym dla PC stosowanym do parametryzacji, archwiwizacji i wizualizacji pracy przyrządów Endress+Hauser wyposażonych w interfejs szeregowy (COM/ RS232 lub USB).
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
In order to be able to install and use the PC operating software the following hardware and software conditions must be fulfilled: min. 128 MB RAM (1 GB recommended) min. 200 MB free hard disc CD-ROM drive 800 x 600 pixel screen resolution MS Win 7, Win 8, Win10 The font "MS Arial Unicode" is required (which is part of MS Office 2000 and higher)
Program ReadWin2000 do konfiguracji i wizualizacji rejestratorów,
przetworników sygnałowych RMA4xx, wskaźników
procesowych, przetworników temperatury listwowych, główkowych
i obiektowych, stacji poboru próbek. Wersja wielojęzyczna z j
ęzykiem polskim.
Program ReadWin2000 do konfiguracji i wizualizacji rejestratorów, przetworników sygnałowych RMA4xx, wskaźników procesowych, przetworników temperatury listwowych, główkowych i obiektowych, stacji poboru próbek. Wersja wielojęzyczna z j ęzykiem polskim.
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .