Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Technologia jednorazowego użytku i jej zaskakujący wpływ na zrównoważony rozwój

Wyeliminowanie procesów czyszczenia i sterylizacji znacznie zmniejsza zużycie wody i energii w porównaniu do technologii wielokrotnego użytku

Technologia jednorazowego użytku i jej zaskakujący wpływ na zrównoważony rozwój

Produkty jednorazowego użytku a zrównoważony rozwój

W ostatnich latach, zrównoważony rozwój stał się kluczowym czynnikiem dla firm chcących zachować konkurencyjność przez dłuższy czas. A nowe przepisy i regulacje coraz częściej wymagają od nich zmniejszenia śladu węglowego. Oczywiście dotyczy to również przemysłu farmaceutycznego. Patrząc z perspektywy zrównoważonego rozwoju, terminy takie jak „przyrząd jednorazowy” lub „przyrząd jednorazowego użytku” budzą zazwyczaj skojarzenia negatywne. Ale okazuje się, że w porównaniu z równoważnymi przyrządami wielokrotnego użytku mogą mieć również swoje istotne zalety.

Dzięki możliwości utylizacji lub recyklingu jednorazowych części podzespołów przepływomierzy Promass U 500, nie ma potrzeby przeprowadzania skomplikowanych procesów takich, jak czyszczenie i sterylizacja w miejscu eksploatacji (CIP i SIP). Wyeliminowanie CIP i SIP sprawia, że zużycie wody i energii spada nawet o 40 procent, a emisja CO₂ ulega zmniejszeniu. Jeśli weźmie się pod uwagę cały łańcuch wartości, to dodatkowe zużycie energii na produkcję jednorazowych części podzespołów nie jest aż tak istotne.

Jednorazowe części Promass podzespołów U 500 ©Endress+Hauser

Jednorazowe części podzespołówPromass U 500: rurka ze stali k.o., rozdzielacz przepływu, o-ringi

Proces recyklingu

Jedną z korzyści wynikających z procesu recyklingu przepływomierzy Promass U 500 jest możliwość oddzielenia poszczególnych jednorazowych części podzespołów. To rozwiązanie pozwala osiągnąć pewne zyski:

  • Rozdzielacz przepływu można odłączyć od rurki ze stali kwasoodpornej i wyjąć pierścienie uszczelniające
  • Dwie warstwy folii opakowaniowej i dodatkowa osłona jednorazowej rurki pomiarowej nie mają kontaktu z żadnymi płynami i dlatego można je poddać recyklingowi razem z tworzywem sztucznym do użytku domowego
  • Rurkę pomiarową ze stali kwasoodpornej można w całości poddać recyklingowi, jako złom metalowy po autoklawowaniu
Promass Informacje o śladzie węglowym U 500 ©Endress+Hauser

Ślad węglowy produktu

Jak duże są emisje gazów cieplarnianych, generowane przez produkt na różnych etapach jego cyklu eksploatacji? Coraz więcej firm staje przed pytaniami tego typu i dlatego też ślad węglowy produktu (PCF) ma coraz większe znaczenie. Zaangażowanie Endress+Hauser w zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzenione w kulturze tej rodzinnej firmy. I dlatego też, każdy z produkowanych tu przepływomierzy posiada, dostępną online, Kartę Informacyjną PCF, która ma pomóc wszystkim zainteresowanym podmiotom łańcucha wartości kontynuować te działania podczas dalszej współpracy.

Podejście typu „od kołyski do bramy” (ang. cradle to gate) obejmuje wszystkie procesy: od pozyskania surowców, przez produkcję podzespołów i montaż produktu finalnego, aż do opuszczenia bram firmy. Użytkowanie i koniec okresu eksploatacji nie są uwzględnione w tym raporcie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Przypisy końcowe

Dowiedz się więcej