Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obraz przepływomierza ultradźwiękowego Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2 ") do zarządzania energią wody

Prosonic Flow E Heat
Przepływomierz ultradźwiękowy

Przemysłowy czujnik przepływu do pomiarów rozliczeniowych, pomiar zużycia energii cieplnej z najwyższą dokładnością

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic flow

  • Product headline

    Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement.
    Full compliance with custody transfer regulations.
    Best choice for energy management of water (e.g. heating and cooling) across all industries.

  • Sensor features

    Long-term stability – reliable sensor with robust industrial design. Energy and cost savings – optimized sensor for fully insulated pipes. Dependable flow measurement – high turndown.
    Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75. Entire sensor housing made of stainless steel. Process temperatures up to 150 °C (302 °F).

  • Transmitter features

    Effortless, safe operation – no commissioning needed, no unauthorized device access due to locked pulse output. Simple process indication – direct reading of status information via color LEDs. Increased reliability – comprehensive diagnostics.
    Certified pulse output. Cost-efficient, application-optimized transmitter.

  • Średnica nominalna

    DN 50 to 150 (2"to 6")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4301 (F304)
    Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Wielkości mierzone

    Flow velocity, sound velocity

  • Maksymalny błąd pomiaru

    MID 004 accuracy class II (2%)

  • Zakres pomiarowy

    0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
    0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Zakres temperatury medium

    0 to 150° (17.8 to 302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    With opened housing: IP20, Type 1 enclosure

  • Wyświetlacz

    direct reading of status information via color LEDs

  • Wyjścia

    Pulse/Frequency

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    None

  • Zasilacz

    DC 19.2 to 28.8 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    None

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    MI-004 Thermal Energy
    OIML R75 Class 2

  • Pressure approvals and certificates

    PED

  • Material certificates

    3.1 material