Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolisa Proline Promass F 500 / 8F5 z różnymi wskaźnikami zdalnymi

Proline Promass F 500 Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz o najwyższej dokładności pomiaru i wysokiej odporności, w wersji rozdzielnej z maksymalnie 4 wejściami / wyjściami.

8F5B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
    High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

Zastosowanie

Promass F to znany od lat czujnik, który odznacza się bardzo wysoką dokładnością pomiarową. Odporny na zmienne i trudne warunki pracy znajduje zastosowanie w najszerszym zakresie aplikacji. Z innowacyjnym, rozdzielnym przetwornikiem pomiarowym, Promass F 500 oferuje swobodę w zakresie montażu oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi w trudnych warunkach otoczenia. Funkcja Heartbeat Technology zapewnia niezawodność pomiaru oraz wydłuża czas między kolejnymi kalibracjami.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Najwyższa dokładność i stabilność pomiaru cieczy i gazów w zmiennych, nawet najbardziej wymagających warunkach procesowych

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Przepływ masowy: dokładność pomiaru ±0,05 % (PremiumCal)

  • Temperatura medium: -196 do 350 °C

  • Średnice nominalne: DN 8 do 250

  • Obudowa rozdzielna mieszcząca do 4 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą Touch Control i dostępem do sieci WLAN

  • Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem

Korzyści

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporny na zmienne i trudne warunki pracy

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury, stężenia)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu

  • Uniwersalność i elastyczność– swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products