
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Zastosowanie
Promass F to czujnik znany od lat z najwyższej dokładności pomiarowej. Odporny na zmienne i trudne warunki pracy znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Kompaktowy przetwornik pomiarowy Promass 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz możliwości integracji w systemach sterowania: wygodny dostęp z jednej strony obudowy, zdalny wyświetlacz oraz ulepszone możliwości komunikacyjne. Wbudowana Technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru i demontażu przepływomierza z instalacji. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Zasada działania przepływomierza masowego Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Najwyższa dokładność i stabilność pomiaru cieczy i gazów w zmiennych, nawet najbardziej wymagających warunkach procesowych.
Podstawowe cechy przepływomierza
Przepływ masowy: dokładność pomiaru ±0,05 % (PremiumCal)
Temperatura medium: -196 do 350 °C
Średnice nominalne: DN 8 do 250
Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z obsługą Touch Control i dostępem do sieci WLAN
Dostępny zdalny wyświetlacz
Korzyści
Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporny na zmienne i trudne warunki pracy
Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury, stężenia)
Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem
Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz protokołów komunikacyjnych
Funkcjonalność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy
Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass F 300
Wersja polska - 01/2021
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
10.7 MB
Nazwa pliku:
TI01221DPL_0921.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Wersja angielska - 01/2021
Coriolis flowmeter PROFINET
EN PL 01/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
BA01739DEN_0421.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass F 300
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
10.7 MB
Nazwa pliku:
TI01221DPL_0921.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter PROFIBUS PA
EN PL 01/01/202101/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
7.1 MB
Nazwa pliku:
BA01507DEN_0321.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Przepływomierz Coriolisa PROFINET
EN PL 01/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
10.1 MB
Nazwa pliku:
BA01739DPL_0421-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Przepływomierz Coriolisa HART
EN PL 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Język:
Polski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01485DPL_0421.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter Modbus RS485
EN PL 01/08/202201/01/202101/09/201901/12/201802/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
BA01496DEN_0622-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter EtherNet/IP
EN PL 01/01/202102/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
8.1 MB
Nazwa pliku:
BA01728DEN_0221.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter FOUNDATION Fieldbus
EN PL 01/01/202101/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
7 MB
Nazwa pliku:
BA01518DEN_0221.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter PROFIBUS DP
EN PL 01/01/202101/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
7.1 MB
Nazwa pliku:
BA01850DEN_0221.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 300 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/08/201801/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01094DEN_0218.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 300 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/201801/08/201802/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2018
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
GP01058DEN_0318.pdf
-