This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
The chemically resistant single‐tube flowmeter with extended transmitter functionality. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.
-
Sensor features
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosionresistant wetted parts. Fewer process measuring points –multivariable measurement (flow, density, temperature). Spacesaving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2").
-
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
-
Średnica nominalna
DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Zakres temperatury medium
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Ziconium: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
1.4301 (304), sheet
CF3M (316L), cast -
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Relay -
Wejścia
2 modular inputs:
Status
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN -
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
The chemically resistant single‐tube flowmeter with extended transmitter functionality. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.
-
Sensor features
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosionresistant wetted parts. Fewer process measuring points –multivariable measurement (flow, density, temperature). Spacesaving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2").
-
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
-
Średnica nominalna
DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Zakres temperatury medium
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Ziconium: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
1.4301 (304), sheet
CF3M (316L), cast -
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Relay -
Wejścia
2 modular inputs:
Status
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN -
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Charakterystyka / Aplikacja
Balanced single-tube system, "Fit-and-Forget" installation
Design:
Easy to clean, hygienic, careful handling of the medium
- chemically resistant material -
Temperatura otoczenia
-20...+65°C
(-4...+140°F) -
Temperatura procesu
-50...+200°C
(-58...+392°F) -
Ciśnienie procesu
PN 40
Cl 150...300
JIS 10...20K -
Części wchodzące w kontakt z medium
Zirconium/R60702
-
Wyjście
4...20mA
Pulse/Frequency (10KHz), active/passive
Relays/Status -
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX
FM
CSA
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
The chemically resistant single‐tube flowmeter with extended transmitter functionality. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.
-
Sensor features
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosionresistant wetted parts. Fewer process measuring points –multivariable measurement (flow, density, temperature). Spacesaving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2").
-
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
-
Średnica nominalna
DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Zakres temperatury medium
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Ziconium: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
1.4301 (304), sheet
CF3M (316L), cast -
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Relay -
Wejścia
2 modular inputs:
Status
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
-
Karta katalogowa (TI)
PROMASS 80/83 I/H Technical
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 12/2005New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System , the single-tube system with
fit-and-forget design: easy to clean hygienic minimal shear stress
on fluids.EN PL 01/12/200515/10/2003Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2005
Rozmiar pliku:
878.5 KB
Nazwa pliku:
TI052DEN.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass 80H, 83H Technical Information
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 03/2014New version available in EnglishCoriolis flowmeter
The chemically resistant single-tube with a compact or remote
transmitterEN PL 04/03/201416/03/201101/06/201025/01/201001/09/2008Język:
Angielski
Wersja:
04/03/2014
Rozmiar pliku:
711.9 KB
Nazwa pliku:
TI00074DEN_1414.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PL 15/10/201201/10/201108/06/201001/10/200901/11/2008Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA00065DEN_1412.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Device Functions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION
Fieldbus.EN PL 01/11/200801/12/200601/12/200501/12/2000Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA066DEN_1108.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR
OFIBUS-DP/-PA.EN PL 01/11/200801/01/200601/03/200501/06/2001Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA064DEN_1108.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2008New version available in EnglishDescriptions of the device functions (Options and In-/Outputs)
Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS
RS485.EN PL 01/11/200801/12/200501/11/2004Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA108DEN_1108.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promass 83 Instrukcja obsługi: opis funkcji
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 12/2005New version available in EnglishPrzepływomierz masowy Coriolisa do pomiaru przep
ływu cieczy, pary i gazów.
Polski interfejs użytkownika. Opis Funkcji przedstawia
funkcje oprogramowania przepływomierzy PROline Promass 83. Pe
łna instrukcja
obsługi, oprócz Opisu Funkcji, składa si
ę dodatkowo z Opisu Montażu.EN PL 01/12/201401/09/200801/12/200501/11/200415/10/2003Język:
Polski
Wersja:
01/12/2005
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
Ba060dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promass 83 Instrukcja obsługi: opis montażu
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 12/2006New version available in EnglishPrzepływomierz masowy Coriolisa przeznaczony do pomiaru przep
ływu, gestości i temperatury cieczy oraz gazów.EN PL 01/12/201415/10/201201/10/201101/03/201001/10/2008Język:
Polski
Wersja:
01/12/2006
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
Ba059dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface)
for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and
gases. The description of the device functions are in a separate
documentation.EN PL 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/200801/08/2007Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA00063DEN_1412.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PL 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/2008Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00107DEN_1412.pdf
-