©Endress+Hauser
Następca
Przepływomierz o higienicznej konstrukcji, najwyższej powtarzalności i kompaktowej, w pełni spawanej konstrukcji
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
Flowmeter with hygienic design, highest repeatability and an ultra-compact sensor. For demanding dosing and filling applications.
Sensor features
High process safety – high measuring accuracy and repeatability in shortest filling time. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Wetted materials CIP, SIP cleanable. Nominal diameter: DN 4 to 25 (¹⁄₈ to 1"). Measuring device conform to FDA.
Transmitter features
Versatile and time-saving wiring – plug connector. Industry-optimized – ultra-compact design. For hygienic requirements – stainless steel housing. Pulse/frequency/switch output, Modbus RS485. Custody transfer approvals (MID, NTEP). Excellent, easily cleanable transmitter.
Średnica nominalna
DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum, Platinum
Maksymalny błąd pomiaru
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s) ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) ±5 % o.r.
Zakres pomiarowy
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Zakres temperatury medium
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Temperatura otoczenia
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
Materiał obudowy przetwornika
Stopień ochrony
IP66/67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
No local Operation Configuration via operating tools possible
Wyjścia
Pulse/frequency/switch output (passive)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc.to ISO/IEC 17025) NTEP
Hygienic approvals and certificates
Sanitary approval: 3-A, EHEDG, seals acc. to FDA
Najczęściej pobierane
Dosimag
Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Maksymalna powtarzalność pomiaru w ultrakompaktowej obudowie o
higienicznej konstrukcji
EN
PL
DE FR IT JA ZH
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
01/11/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
889.5 KB
Nazwa pliku:
TI00066DPL_1415.pdf
Dosimag 5BH
Wersja angielska - 01/2006
Installation Instructions
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2006
Rozmiar pliku:
136.2 KB
Nazwa pliku:
EA041DA2.pdf
Dokumentów: 41
Przepływomierz elektromagnetyczny Maksymalna powtarzalność pomiaru w ultrakompaktowej obudowie o higienicznej konstrukcji
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Chiński
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
01/11/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
889.5 KB
Nazwa pliku:
TI00066DPL_1415.pdf
Dosimag
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01321DEN_0317.pdf
Dosimag
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski
01/02/2017
01/09/2015
13/08/2014
15/05/2006
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00098DEN_1517.pdf
Dosimag
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/09/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
526.3 KB
Nazwa pliku:
GP01049DEN_0115.pdf
Dosimag
Modbus RS485
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/09/2015
Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
701.6 KB
Nazwa pliku:
GP01048DEN_0115.pdf
Dosimag
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Portugalski Chiński
01/02/2017
01/07/2016
01/04/2016
01/09/2015
13/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01175DEN_0517.pdf
Adapter RSE8, RSE5, RSE4
Installation Instructions
Proline Dosimass, Dosimag
EN
PL
Niemiecki
01/10/2018
14/04/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
297 KB
Nazwa pliku:
EA01104DA2_0218.pdf
Installation Instructions
EN
PL
Niemiecki
01/01/2006
Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2006
Rozmiar pliku:
136.2 KB
Nazwa pliku:
EA041DA2.pdf
Dosimag
ATEX:
II3G Ex nA IIC T5 to T1 Gc
IECEx:
Zone 2 Ex nA IIC T5 to T1 Gc
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
EN
PL
Niemiecki French
01/02/2017
02/03/2016
01/09/2015
14/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
321.4 KB
Nazwa pliku:
XA01332DEN_0417.pdf
Flow, density, concentration, viscosity
EN
PL
04/11/2022
01/10/2021
Język:
Angielski
Wersja:
04/11/2022
Rozmiar pliku:
357.4 KB
Nazwa pliku:
SD02752DEN_0222-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Transmitter Dosimag OEM-Version
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
5BXXX-
Gasket sensor/transm. DOSIMAGH
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50102857
FXA service adapter Batchline packed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50106443
Adapter FXA291 Dosimag/Dosimass packed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
71035809
Kit Terminator resist.CAN-M12 5P A-cod
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
71306290
Commubox FXA291 (Hardware)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51516983
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
5BH-
Promag H/Dosimag, uszczelki
Zestaw do wspawania dla PROline PROMAG H
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
FXA193-
Adapter RSE4 8pol. -> 4pol. 4 wire
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50107167
Adapter RSE5 8pol. ->5pol. 5 wire
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50107168
Adapter RSE8 8pol. ->8pol. 5 wire
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50107169
Connection cable RKWTN8-56/5 P92, 5m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50107895
Promag H, zestaw montażowy
Zestaw adaptacyjny dla PROline PROMAG H
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko