Przepływomierz masowy Coriolisa Promass A 300 jest przeznaczony do ciągłej kontroli procesu w wymagających zastosowaniach. Samoopróżnialny, jednorurowy czujnik przepływu o unikalnej konstrukcji umożliwia dokładny pomiar najmniejszych strumieni cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych. Kompaktowy przetwornik Promass A 300 zapewnia dużą elastyczność obsługi i integracji z systemami sterowania. Posiada do trzech wejść i wyjść. Heartbeat Technology gwarantuje niezawodność pomiaru oraz weryfikację zgodną z normami.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Przeznaczony do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu we wszystkich branżach przemysłu.
Cechy przepływomierza
Średnica nominalna: DN 1...4 (1/24...1/8")
Ciśnienie medium do 430.9 bar (6250 psi)
Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)
Kompaktowa, dwukomorowa obudowa z maksymalnie 3 modułami We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN
Możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza
Korzyści
Niewielka przestrzeń montażowa — lekki, kompaktowy czujnik
Najwyższa jakość produktu – samoopróżnialna konstrukcja rury pomiarowej czujnika dla wszystkich średnic nominalnych
Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporność na korozyjne warunki otoczenia i zatykanie rury pomiarowej czujnika
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych – szereg swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy i Ethernet
Mniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja modułów We/Wy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Ethernet-APL
Ethernet-APL to warstwa fizyczna sieci Ethernet opracowana z myślą o spełnieniu wymagań przemysłu przetwórczego.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Proline Promag P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Firma GRISARD BITUMEN AG polega na technologii pomiaru wieloczęstotliwościowego zastosowanej w przepływomierzu Promass Q 500 do wiarygodnych pomiarów w przypadku obecności gazu w asfalcie
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Firma Olin Corporation wykorzystuje przepływomierz Proline Promag P 300 w procesie elektrolizy i przeprowadza dokładne pomiary w trudnych warunkach dzięki wersji przyrządu z izolacją galwaniczną obwodu pomiarowego.
Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates with a compact, easily accessible transmitter. Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Wejścia
Status input 4-20 mA input
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Zasilacz
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
Zasada pomiaru
Coriolis
Product headline
Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates with a compact, easily accessible transmitter. Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Wejścia
Status input 4-20 mA input
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Zasilacz
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
Zasada pomiaru
Coriolis
Product headline
Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates with a compact, easily accessible transmitter. Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Wejścia
Status input 4-20 mA input
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Zasilacz
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .