Przepływomierz CNGmass DCI został skonstruowany z myślą o tankowaniu pojazdów przyjaznym dla środowiska gazem ziemnym (CNG). Objętość gazu ziemnego można z dużą dokładnością zmierzyć, a następnie wyświetlić lokalnie. Przyrząd obsługuje się z zewnątrz, z użyciem przycisków optycznych ("Touch Control"), również w trakcie czynności konserwacyjnych. Do celów optymalnej wymiany danych zastosowano interfejs MODBUS.
Przepływomierze masowe Coriolisa działają niezależnie od właściwości fizycznych mierzonego medium oraz zmian parametrów procesowych takich, jak ciśnienie i temperatura.
Przepływomierz CNGmass jest przyrządem dedykowanym do pomiaru przepływu sprężonych gazów, szczególnie do tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym CNG
Zakres temperatur medium do +150 °C
Ciśnienie nominalne do 350 bar
Zakres pomiarowy do 150 kg/min
Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem:
ATEX
NEC/CEC
NEPSI
Protokół komunikacyjny:
MODBUS RS485
Korzyści
Oprogramowanie FieldCare dla lokalnej obsługi i diagnostyki
Bardzo niskie zużycie prądu
Kompaktowa konstrukcja
Odporność na drgania dzięki zrównoważonemu mechanicznie dwururowemu systemowi pomiarowemu
Łatwy montaż bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
The refueling application flowmeter with seamless system integration. Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications.
Sensor features
Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temp). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min). Process pressure up to 350 bar (5080 psi).
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – preconfigured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact or remote version. Flexible outputs and Modbus RS485.
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow: ±0.5 % of batch
Zakres pomiarowy
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
Maks. ciśnienie procesu
350 bar (5080 psi)
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse Relay
Wejścia
1 modular input: status
Komunikacja cyfrowa
HART, Modbus RS485
Zasilacz
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, NEPSI, JPN
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer CRN
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
3.1 material
Zasada pomiaru
Coriolis
Product headline
The refueling application flowmeter with seamless system integration. Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications.
Sensor features
Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temp). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min). Process pressure up to 350 bar (5080 psi).
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – preconfigured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device in compact or remote version. Flexible outputs and Modbus RS485.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .