U.S. Style thermowell TU67

TU67 Osłona termometryczna z przyłączem zaciskowym, wersja calowa ©Endress+Hauser

This product is no longer available.

Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Bar stock Thermowell

  • Charakterystyka / Aplikacja

    US-style

    hygienic / aseptic design (3-A®, ASME BPE)

    hygienic process Connections

  • Head connection

    internal thread:

    1/2" NPT

  • Maksymalna długość zanurzeniowa

    4.5"

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    32''

  • Przyłącze technologiczne

    Tri-Clamp:

    1"

    1.5"

    2"

    2.5"

    3"

  • Średnica rdzenia osłony

    1/2"

  • Medium contact material

    316/ 316L

    others on request

  • Gładkość części wchodzących w kontakt z medium (Ra)

    32 µin (0.80 µin)

    15 µin (0.38) µin

  • Kształt końcówki

    straight

    reduced

  • Zakres temperatur

    -200…600 °C (-328...1.112 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depends on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu w temp. 400 °C

    depends on configuration

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • Następca