Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
RNB130  Zasilacz impulsowy kluczowany po stronie pierwotnej do montażu na szynie DIN

System power supply RNB130

RNB130
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada działania

    Power supply

  • Funkcja

    Power supply for one 4-wire sensor or transmitter

  • Loop power supply

    24 V DC

  • Power Supply

    100…240 V AC (wide range power supply)
    45...65 Hz

  • Zasilacz pomocniczy / zasilacz pętli prądowej

    85...250 V AC
    45...65 Hz

  • Wyjście

    24 VDC, 1,5 A

  • Działanie

    DIP switch

  • Funkcja

    Power

  • Wyjście

    24 VDC, 1,5 A

  • Zasilacz pomocniczy / zasilacz pętli prądowej

    85...250 V AC
    45...65 Hz

  • Wymiary (WxHxD)

    35 x 99 x 102.5 mm
    (1.39" x 3.9" x 4.04")

  • Działanie

    DIP switch