Kluczowe parametry
-
Measuring principle
TDLAS
-
Measured Variables
Concentration
Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KCs / JPNEx Zone 1
INMETRO Zone 1
CNEx Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Zastosowanie
Analizator gazu J22 Gas wykorzystuje opatentowaną technikę spektroskopii za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS) do dokładnych pomiarów zawartości H2O w gazie ziemnym lub dokładny pomiar H2O w zastosowaniach gazowych. Analizator J22 jest wyposażony w Heartbeat Technology, umożliwiającą wiarygodną diagnostykę, dzięki czemu oznaczanie stężenia gazu odbywa się fizycznego kontaktu ze strumieniem gazu. Umożliwia to operatorom rurociągu i dostawcom spełnienie specyfikacji jakościowych, zapobieganie korozji rurociągu i powstrzymanie tworzenia się hydratów, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i nienaruszalność systemu.
Przeznaczony do pomiarów jakościowych gazu ziemnego w produkcji, magazynowaniu, przesyle i dystrybucji
Monitorowanie i kontrola rurociągów, instalacji przetwórczych, kompresorowni, obiektów do magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego
Idealny do pomiarów rozliczeniowych dla zapewnienia jakości gazu
Zakresy pomiarowe do 0-6000 ppm (0-284 lb/mmscf) H2O
Pomiar na wejściu i wyjściu procesu odwadniania w celu zapewnienia jakości suchej gazowej produktu w produkcji H2 oraz w zastosowaniach CCUS
Korzyści
Zapewnia najwyższą dyspozycyjność podczas produkcji, przesyłu, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego
Przyjazny dla użytkownika interfejs z intuicyjnym menu i oprogramowaniem serwera WWW
Wbudowane funkcje diagnostyki i weryfikacji: Heartbeat Technology
Automatyczny zapis danych historycznych i widm mierzonych próbek
Kalibracja zapewniająca spójność pomiarową ze wzorcem NIST zapewniająca najwyższą dokładność i powtarzalność
Trwała konstrukcja, łatwy montaż, uruchomienie i naprawa
Możliwość serwisu komponentów i modułów na obiekcie gwarantuje minimum przestojów
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Analizator gazów J22 TDLAS Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2023
Szczegóły dotyczące uruchomienia, obsługi i konserwacji analizatorów gazów J22 TDLAS
EN PL 18/12/202421/10/202419/01/202431/03/202315/11/2022Język:
Polski
Wersja:
31/03/2023
Rozmiar pliku:
12.6 MB
Nazwa pliku:
BA02152CPL_0322.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer Karta katalogowa
Wersja polska - 04/2023
Projekt systemu i specyfikacje analizatora gazu J22 TDLAS
EN PL 06/05/202517/10/202419/01/202403/04/202315/11/2022Język:
Polski
Wersja:
03/04/2023
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01607CPL_0322.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer Karta katalogowa
Projekt systemu i specyfikacje analizatora gazu J22 TDLAS
EN PL 06/05/202517/10/202419/01/202403/04/202315/11/2022Język:
Polski
Wersja:
03/04/2023
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01607CPL_0322.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Analizator gazów J22 TDLAS Instrukcja obsługi
Szczegóły dotyczące uruchomienia, obsługi i konserwacji
analizatorów gazów J22 TDLASEN PL 18/12/202421/10/202419/01/202431/03/202315/11/2022Język:
Polski
Wersja:
31/03/2023
Rozmiar pliku:
12.6 MB
Nazwa pliku:
BA02152CPL_0322.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
J22 and JT33 TDLAS Gas Analyzer Description of device parameters
Provides customers with Modbus register information
needed to establish remote communication with the J22
and JT33EN PL 19/03/202527/04/2023Język:
Angielski
Wersja:
19/03/2025
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
GP01198CEN_0223.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsEN PL 18/10/2024Język:
Angielski
Wersja:
18/10/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
J22 and JT33 electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displayEN PL 01/11/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2024
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacement of measurement components J22 TDLAS gas analyzer Installation Instructions
Instructions for replacing measurement components for the J22 TDLAS gas
analyzerEN PL 05/08/2024Język:
Angielski
Wersja:
05/08/2024
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
EA01501CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1
EN PL 24/04/202623/04/202430/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
24/04/2026
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
XA03086CEN_0326.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
PESO: ATEX/IECEx Zone 1
EN PL 24/04/202630/09/2024Język:
Angielski
Wersja:
24/04/2026
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
XA03211CEN_0226.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPNEx IECEx: Zone 1
EN PL 24/04/202623/04/2024Język:
Angielski
Wersja:
24/04/2026
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
XA03087CEN_0326.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX Zone 1
cCSAus Class 1, Division 1, Zone 1EN PL 24/04/202630/01/202618/12/202415/11/202203/12/2021Język:
Angielski
Wersja:
24/04/2026
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
XA02708CEN_0626.pdf
-