Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
Any
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Any
-
Maks. odległość pomiarowa
Unlimited measuring range,
Cascade -
Błąd pomiaru
+/-1%
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
Zastosowanie
Kompaktowy przetwornik Gammapilot FMG50 do bezkontaktowego pomiaru rozdziału faz, gęstości, oraz sygnalizacji i ciągłego pomiaru poziomu cieczy, materiałów sypkich, zawiesin lub osadów. Jest to pierwszy w pełni 2-przewodowy, kompaktowy przetwornik, zasilany z pętli prądowej, zapewniający minimalne koszty prac konstrukcyjnych i montażowych.
Do stosowania we wszystkich typach zbiorników procesowych: reaktorach, autoklawach, separatorach, zbiornika kwasów, cyklonach
Do pomiaru i sygnalizacji poziomu cieczy, ciał stałych, zawiesin, osadów, itd.
Ekstremalne warunki pracy, np. w mediach korozyjnych, ściernych, o wysokiej lepkości i o własnościach toksycznych
Temperatura medium: bez ograniczeń (pomiar nieinwazyjny, z zewnątrz zbiornika)
Ciśnienie medium: bez ograniczeń (pomiar nieinwazyjny, z zewnątrz zbiornika)
Materiał obudowy: stal k.o. 316L, aluminium
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, ochrona przed przelaniem wg WHG
Korzyści
Pierwszy w pełni 2-przewodowy, kompaktowy przetwornik, zasilany z pętli prądowej, zapewniający minimalne koszty prac konstrukcyjnych i montażowych
Niskie koszty prac konstrukcyjnych i montażowych dzięki pierwszemu, w pełni 2-przewodowemu, kompaktowemu przetwornikowi
Większe bezpieczeństwo, wydajność i dyspozycyjność instalacji, nawet w skrajnych warunkach procesu i otoczenia
Zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 61508, posiada dopuszczenie SIL2/3 do wszystkich zadań pomiarowych
Ograniczone do minimum przestoje instalacji, weryfikacja bez przerywania procesu dzięki najnowocześniejszym funkcjom diagnostycznym Technologii Heartbeat
Możliwość pracy w temperaturach otoczenia do +80°C (+176°F) bez dodatkowego chłodzenia, dzięki innowacyjnej technologii wykonania czujnika
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth® umożliwia zdalną obsługę poza zasięgiem wiązki promieniowania
Filmy
-
Animacja pokazuje zasadę pomiaru radiometrycznego
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Radiometric
-
Charakterystyka / Aplikacja
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure);
Non-contact measuring technique -
Detekcja rozdziału faz
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers
Interfaces liquid / solid -
Wersje specjalne
Heartbeat Technology,
SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App -
Zasilanie / Komunikacja
2-wire loop powered
-
Błąd pomiaru
+/-1%
-
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C,
(-40 °F...+176 °F) -
Temperatura procesu
Any
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Any
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
-
Przyłącze technologiczne
Non-contact
-
Długość czujnika
PVT scintillator
400 mm...3000 mm,
>3000 mm cascade mode -
Maks. odległość pomiarowa
Unlimited measuring range,
Cascade -
Wyjście
4...20 mA HART
-
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL 2/3 -
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Opcje
Display
-
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61,
Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66,
Mounting accessories: FHG61
-
Zasada pomiaru
Radiometric
-
Charakterystyka / Aplikacja
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure);
Non-contact measuring technique -
Wersje specjalne
Heartbeat Technology,
SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App -
Zasilanie / Komunikacja
2-wire loop powered
-
Błąd pomiaru
+/-1%
-
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C,
(-40 °F...+176 °F) -
Temperatura procesu
Any
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Any
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
-
Przyłącze technologiczne
Non-contact
-
Długość czujnika
PVT scintillator
400 mm...3000 mm,
>3000 mm cascade mode -
Maks. odległość pomiarowa
Unlimited measuring range,
Cascade -
Wyjście
4...20 mA HART
-
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL 2/3 -
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Opcje
Display
-
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61,
Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66,
Mounting accessories: FHG61
-
Zasada pomiaru
Radiometric Limit
-
Charakterystyka / Aplikacja
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure);
Non-contact measuring technique -
Wersje specjalne
Heartbeat Technology,
SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App -
Zasilanie / Komunikacja
2-wire loop powered
-
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C,
(-40 °F...+176 °F) -
Temperatura procesu
Any
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Any
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
-
Przyłącze technologiczne
Non-contact
-
Długość czujnika
PVT scintillator:
200 mm...400 mm,
NAI scintillator:
50 x 50 mm,
50 x 100 mm -
Wyjście
4...20 mA HART
-
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL 2/3 -
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Opcje
Display
-
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61,
Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66,
Mounting accessories: FHG61
-
Zasada pomiaru
Radiometric Limit
-
Charakterystyka / Aplikacja
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure);
Non-contact measuring technique -
Wersje specjalne
Heartbeat Technology,
SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App -
Zasilanie / Komunikacja
2-wire loop powered
-
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C,
(-40 °F...+176 °F) -
Temperatura procesu
Any
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Any
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
-
Przyłącze technologiczne
Non-contact
-
Długość czujnika
PVT scintillator:
200 mm...400 mm,
NAI scintillator:
50 x 50 mm,
50 x 100 mm -
Wyjście
4...20 mA HART
-
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL 2/3 -
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Opcje
Display
-
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61,
Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66,
Mounting accessories: FHG61
-
Zasada pomiaru
Radiometric Density
-
Charakterystyka / Aplikacja
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure);
Non-contact measuring technique -
Zasilanie / Komunikacja
2-wire loop powered
-
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C,
(-40 °F...+176 °F) -
Temperatura procesu
Any
-
Ciśnienie procesu
Any
-
Części wchodzące w kontakt z medium
Non-contact
-
Długość czujnika
PVT scintillator:
200 mm...400 mm,
NAI scintillator:
50 x 50 mm,
50 x 100 mm -
Wyjście
4...20 mA HART
-
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
-
Opcje
Display
-
Wersje specjalne
Heartbeat Technology,
SIL 2/3 according to IEC 61508,
Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App -
Elementy składowe
Isotope: FSG60, FSG61,
Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66,
Mounting accessories: FHG61
-
-
Karta katalogowa (TI)
Przetwornik Gammapilot FMG50 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 08/2019New version available in EnglishKompaktowy przetwornik przeznaczony do bezkontaktowego pomiaru przez
ścianki zbiornikaEN PL 19/12/202503/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Język:
Polski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01462FPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Przetwornik Gammapilot FMG50 Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 08/2019New version available in EnglishPomiary radiometryczne
EN PL 30/10/202503/06/202430/08/202208/03/202216/08/2021Język:
Polski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA01966FPL_0119.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Gammapilot FMG50
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja japońska - 08/2019New version available in English放射線式測定
Język:
Japoński
Wersja:
22/08/2019
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
GP01141FJA_0119-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 12/2025New version available in EnglishPomiary radiometryczne
EN PL 19/12/202503/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Język:
Polski
Wersja:
19/12/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
KA01427FPL_0525-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
PVT scintillator
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2020New version available in EnglishGammapilot FMG50
EN PL 11/09/202016/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2020
Rozmiar pliku:
330.3 KB
Nazwa pliku:
EA01275FEN_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA HistoROM
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2025New version available in EnglishGammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo,
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN PL 12/09/202528/03/202515/05/202313/01/202227/02/2021Język:
Angielski
Wersja:
12/09/2025
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
EA01314FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA HAN7D plug, 90 deg, housing side HAN7D socket, cable side
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2025New version available in EnglishGammapilot, Micropilot,
Cerabar, DeltabarEN PL 12/09/202530/11/202327/05/202009/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
12/09/2025
Rozmiar pliku:
796.2 KB
Nazwa pliku:
EA01268FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Housing
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2025New version available in EnglishGammapilot, Cerabar, Deltabar
EN PL 19/09/202510/03/202311/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
19/09/2025
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01330FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
NaI scintillator
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 09/2020New version available in EnglishGammapilot FMG50
EN PL 11/09/202016/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2020
Rozmiar pliku:
268.1 KB
Nazwa pliku:
EA01274FEN_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Mounting clamp 80 mm, 95 mm Installation Instructions
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2019New version available in EnglishGammapilot FMG50
EN PL 16/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
16/08/2019
Rozmiar pliku:
158 KB
Nazwa pliku:
EA01271FEN_0119.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty