-
Seminarium online
8-kanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline CM448
Wieloparametrowy przetwornik obiektowy z możliwością rozbudowy, uniwersalne zastosowanie
Liquiline CM448 jest cyfrowym, wieloparametrowym przetwornikiem do kontroli i sterowania procesem o uniwersalnym przeznaczeniu. Ten 8-kanałowy przetwornik zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy dzięki łatwej integracji z systemami automatyki, prostej obsłudze i niewielkim zapotrzebowaniu na części zamienne. Adaptacja do każdego zadania pomiarowego: możliwość podłączenia od 1 do 8 czujników. Liquiline CM448 oferuje korzyści wynikające z najlepszej w swej klasie koncepcji platformy pomiarowej: prostą konstrukcję i maksymalne bezpieczeństwo procesu.
- F
- L
- E
- X
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Kluczowe parametry
-
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Szybki wybór
Indywidualna konfiguracja
-
Korzyści
Prosta konstrukcja: jedno urządzenia dla kilku parametrów i aplikacji, intuicyjny interfejs użytkownika, funkcja automatycznego rozpoznawania kalibrowanych wstępnie czujników Memosens (hot plug & play).
Maksymalna liczba kanałów pomiarowych: 8 kanałów w...
-
Zastosowanie
Wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline M CM448 to idealne rozwiązanie w branżach przemysłu takich jak:
Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny
Energetyka
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł chemiczny
Liquiline CM448...
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
Liquiline CM442/CM444/CM448
Multiparameter transmitter with a maximum of eight measuring channels
based on digital Memosens technologyKarta katalogowa (TI) -
Memosens
Operating Instructions
Sensor inputs with Memosens protocol
Instrukcja obsługi (BA) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Uniwersalny wielokanałowy przetwornik pomiarowy w wykonaniu
czteroprzewodowym
Urządzenie obiektoweInstrukcja obsługi (BA) -
Operating Instructions
Communication via the HART protocol
Instrukcja obsługi (BA) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Uniwersalny, wielokanałowy przetwornik pomiarowy w wykonaniu
czteroprzewodowymShort Instruction (KA)11/19Angielski -
Kit Mastbefestigung
Post mounting kit 71096920
Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
Wskaz�wki montażowe (EA) -
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityWskaz�wki montażowe (EA) -
SD card
32 GB, industrial flash drive
Wskaz�wki montażowe (EA) -
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH
Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
Wskaz�wki montażowe (EA) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
CM44x/R/P
HART Field Device Specification
Dokumentacja specjalna (SD) -
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System
CA80xx,
Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
Dokumentacja specjalna (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Activation codes kit
For extended functionality
Dokumentacja specjalna (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
Dokumentacja specjalna (SD) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 Profibus
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Liquline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Informacja producenta (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Informacja producenta (MI) -
Trait d'union 56 - Edition Eau et Environnement
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Czasopismo dla klientów (CM)06/13fr -
Pomiary fizykochemiczne
Więcej niż czujnik. Nowoczesne rozwiązania pomiarów
fizykochemicznychPublikacje (PU)12/13Polski -
Pomiary jonoselektywne
System sond jonoselektywnych ISEmax. Kontrola procesów w komorze
biologicznejPublikacje (PU)12/13Polski -
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej _TW_02_2012
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej w obiekcie SUW: koszt czy
inwestycja?Publikacje (PU)04/12Polski -
Dobór przetworników- TW_06_2011
Właściwy dobór przetworników stosowanych do pomiarów
analitycznych w uzdatnianiu wody.Publikacje (PU)04/12Polski -
Heartbeat Technology in der Chemieindustrie
Liquiline CM44 Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse
Publikacje (PU)03/18Niemiecki -
Heartbeat Technology in the chemical industry
Liquiline CM44 transmitters for liquid analysis
Publikacje (PU)03/18Angielski -
Mehr Prozessdaten, weniger Installationskosten
Drahtlose Anbindung von Messstellen in einer Kläranlage mit dem
Liquiline CM44 MessumformerRozwiązania branżowe (SO)03/13Niemiecki -
More process data, less installation effort
Wireless connection of measuring points at a wastewater treatment plant
with Liquiline CM44 controllerRozwiązania branżowe (SO)03/13Angielski -
Online-CSB-Messung im Auslauf eines Molkereibetriebs
Zuverlässige und kostengünstige CSB-Überwachung mit optischem Sensor
Rozwiązania branżowe (SO)01/17Niemiecki -
Online COD measurement in dairy effluent
Reliable and cost-effective COD monitoring with optical sensor
Rozwiązania branżowe (SO)01/17Angielski -
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Obszary działalności (FA)03/19Niemiecki -
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Obszary działalności (FA)03/19Angielski -
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Obszary działalności (FA)01/17Czeski -
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Obszary działalności (FA)01/17Włoski -
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Obszary działalności (FA)01/17Hiszpański -
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenBroszura dot. kompetencji (CP)12/19Niemiecki -
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsBroszura dot. kompetencji (CP)12/19Angielski -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)09/13Angielski -
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Broszura dot. kompetencji (CP)08/18Angielski -
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Broszura dot. kompetencji (CP)08/18Niemiecki -
Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)08/15Angielski -
Liquiline: Eine vielseitige Familie
Messumformer, Analysatoren und Probenehmer für zukunftssicheres
Anlagendesign und sicheren BetriebBroszura dot. kompetencji (CP)08/15Niemiecki -
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenBroszura dot. kompetencji (CP)06/20Niemiecki -
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Broszura dot. kompetencji (CP)06/19Angielski -
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
Broszura dot. kompetencji (CP)06/15Niemiecki -
Long live your power plant!
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
Broszura dot. kompetencji (CP)06/15Angielski -
Heartbeat Technology
Guidebook for Liquid Analysis
Broszura dot. kompetencji (CP)05/20Angielski -
Heartbeat Technology
Guide pour l’analyse des liquides
Broszura dot. kompetencji (CP)05/20fr -
Heartbeat Technology
Leitfaden für die Flüssigkeitsanalyse
Broszura dot. kompetencji (CP)05/20Niemiecki -
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenBroszura dot. kompetencji (CP)03/20Niemiecki -
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsBroszura dot. kompetencji (CP)02/20Angielski -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsBroszura dot. kompetencji (CP)02/17Angielski -
CP01202C pH Sensors:Calibrate, clean, perform a calibration check
or...?
This white paper will address
Knowing when to do a pH sensor calibration versus a calibration
check
How to properly clean a pH sensor
How to perform a pH sensor calibration
A decision tree for step by step guidanceBroszura dot. kompetencji (CP)02/12Angielski -
Making a clean job of it at Emmi
Efficient SBR wastewater treatment with Oxymax COS61D
Studium przypadków (CS)12/13Angielski -
Emmi : faire les choses proprement
Un traitement efficace des eaux usées avec Oxymax COS61D dans le
réacteur sequential discontinue (SBR) d’une entreprise laitièreStudium przypadków (CS)12/13fr -
Saubere Sache bei Emmi
Effiziente SBR-Kläranlage mit Oxymax COS61D
Studium przypadków (CS)12/13Niemiecki -
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Studium przypadków (CS)07/16fr -
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Studium przypadków (CS)07/16Niemiecki -
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Studium przypadków (CS)07/16Angielski -
It's as simple as that
CM44 Liquiline multichannel controller with Memosens technology
Innowacje (IN)11/15Angielski -
All'insegna della semplicità
CM44X - trasmettitore multicanale con tecnologia Memosens.
Innowacje (IN)04/15Włoski -
So einfach ist das
Liquiline CM44 Mehrkanal-Messumformer mit Memosens-Technologie
Innowacje (IN)03/13Niemiecki -
Liquiline CM44x
Многопараметрический преобразователь Liquiline CM44x и цифровые датчики
Innowacje (IN)03/13Rosyjski -
Liquiline CM448
Anschlussfertiges Messsystem im GFK-Schrank für Nitrat, Leitfähigkeit,
Sauerstoff,
Trübung und pH/RedoxTekst oferty06/16Niemiecki -
Firmware for Liquiline platform - version 01.08.00
Firmware for Liquiline CM44(R), Liquiline CM44P(R), Liquistation CSF34,
Liquistation CSF48, Liquiport CSP44, Liquiline System CA80OprogramowanieLanguage neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_AN_LiquilineCM44x_0x155D, 29.06.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.30Language neutral -
GSD Single, GSD_PN_AN_Liquiline_0x859C_0x01, 17.07.2020 (Analysis, Liquiline, 0x859C)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x02_0x01, 23.10.2015 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x02, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.2Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x01, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x04_0x01, 05.08.2016 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x03_0x01, 29.07.2015 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_04_zz_Dev_Rev_2, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)2.0.0.0Language neutral -
DTM Single, LiquilineM_CM44x_FW1_02_zz_Dev_Rev_1, 27.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_05_zz_Dev_Rev_3, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.3.0.8483Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW_01_06_zz_Dev_Rev_4, 06.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 4.1Device Type Manager (DTM)1.11.0.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_CDI_FW_1_06_zz_Dev_Rev_01, 18.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.14.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_03_zz_Dev_Rev_1, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_AN_Liquiline_CM44x_0x109C_0x02_0x01_AOP, 27.06.2018 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.22Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Analysis_1_08_00, 07.10.2015 (Analysis)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x02_0x01, 06.02.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Faceplate1.00.00Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.07Language neutral -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00132_01.15EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00133_02.15EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Numer deklaracji: EC_00381_03.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS491-, CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CPS16D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRosyjski -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM14-, CM42-, CM442-, CM444-, CM448-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: TC BY_112 11.01. TP020 003 140MiscellaneousRosyjski -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS16D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: EAEC D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRosyjski -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, COS81D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS21D-, COS22D-, COS51D-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSAExplosion ProtectionAngielski -
Liquiline, Liquistation M
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CSF22-, CSF33-, CSF34-, CSF39-, CSF48-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ODVAFieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Software Version: 01.07.Fieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-
Region: International
Jednostka certyfikująca: PI, PROFIBUS InternationalFieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline
Kod przyrządu: CM44-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ODVA
Software Version: MAJOR REV. 01, MINOR REV. 01Fieldbus ConformanceAngielski -
Product Family: Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM448-, CM444-
Region: International
Jednostka certyfikująca: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceAngielski -
Liquiline M, Multicap, Turbimax
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-, CUS71D-
Region: Russia (GOST)
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: DE.C.29.010.A № 49542MetrologyRosyjski -
Viomax, Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline M, Liquiline, Isemax, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Kod przyrządu: CPS47D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41E-, CPS41D-, CPS341D-, CPS31D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12E-, CPS12D-, CPS11E-, CPS11D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CAS40D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16D-, CLS16E-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, CM14-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: OC.C.31.004.A NO 54218/1MetrologyRosyjski -
ConduMax W, Liquiline M, OrbiSint, OxyMax W, Turbimax
Kod przyrządu: CLS21D-, CM442-, CM444-, CM448-, COS61D-, CPS11D-, CUS51D-
Numer dopuszczenia: CCAEPI-EP-2017-180MetrologyChiński -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: BVMarineAngielski -
Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-
Region: South Korea
Jednostka certyfikująca: KRMarineAngielski -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: DNVGLMarineAngielski -
Liquiline M, Liquiline
Kod przyrządu: CM444-, CM448-, CM442R-, CM442-, CM444R-, CM448R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: LRMarineAngielski -
Liquiline, Liquiline M
Kod przyrządu: CM442-, CM444-, CM448-, CM444R-, CM448R-, CM442R-
Region: International
Jednostka certyfikująca: ABSMarineAngielski -
Liquiline, Liquiline M, Memosens
Kod przyrządu: CCS120D-, CCS50D-, CCS51D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSAOrdinary Location Product SafetyAngielski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Nr 7 Order code 71141336
Kit base module BASE-E
2x 0/4..20 mA out, alarm relay 2x digital sensor, with connection cable CM444/CM448
-
-
-
Order code 71431302
Kit: base module BASE2-E
-
-
-
Nr 14 Order code 71272410
Zestaw: moduł ETH
(+Webserver) rozszerzalny przez kod upgrade'u do Modbus TCP lub EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Order code 71155580
-
-
-
Nr 14 Order code 71111053
Kit: Moduł AOR
2x przekaźnik, 2x wyjśc. 0/4..20mA CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Nr 14 Order code 71125375
-
Nr 14 Order code 71125376
-
Nr 14 Order code 71135631
-
Nr 14 Order code 71135632
-
Nr 14 Order code 71135633
-
Nr 14 Order code 71135634
Moduł 485 dla CM44x
(+Webserver) Rozszerzalny za pomocą kodu do Profibus DP lub Modbus RS485 lub Modbus TCP lub Ethernet IP CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71135639
-
Nr 14 Order code 71135638
Kit: module DIO
2x digital in, 2x digital out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71140888
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71140889
Upgrade Kit: Moduł 485 + Modbus RS485
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279809
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279812
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Nr 9 Order code 71104106
-
Nr 9 Order code 71269458
-
-
-
Order code 71101762
-
-
-
Nr 5 Order code 71101461
-
-
-
Nr 2 Order code 71101734
-
-
-
Nr 1 Order code 71101763
-
-
-
Nr 10,12 Order code 71101765
Kit: mechanical inner housing parts
Cable mounting rail with double clamps Insert side panels CM442/CM444/CM448
-
-
-
Nr 15 Order code 71101768
Zestaw: komplet dławików M
zestaw komletny dla obudowy polowej CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101770
Kit: Set cable glands NPT complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101771
Kit: Set cable glands G complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
-
-
Order code 71104942
-
Order code 71107452
-
Order code 71107453
-
Order code 71155581
-
Order code 71155582
-
Order code 71155583
-
Order code 71219784
Kit: 1x set of terminals module DIO
-
Order code 71184490
Kit: Set wiring stickers CM44x modules
-
Order code 71107454
-
-
-
Nr 6,13 Order code 71107455
-
-
-
Nr 16 Order code 71107456
Zestaw: M12 zewn. jack dla czujn. cyfr.
zmontowany CM442 / CM444 / CM448
-
-
-
Order code 71140892
Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485
B-coded, kompletna wtyczka dla przetworników CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71140893
Kit: M12 external jack for Ethernet
D-coded, kompletna wtyczka dla przetworników CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71128428
Kod upgrade: HART
cyfrowa komunikacja (prosimy o podanie numeru seryjnego) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71135635
Kod aktualiza.: Profibus DP f. moduł 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Profibus DP (proszę podać numer seryjny) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71135636
Kod aktualiz.: Modbus RS 485 f.moduł 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Modbus RS485 (proszę podać numer seryjny) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 71135637
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Kod do zmiany aktywnego protokołu komunikacji na Modbus TCP CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71140891
Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output
dla modułu BASE-E (konieczne podanie numeru seryjnego urządzenia) CM444/CM448
-
Order code 71211288
Upgrade code: Feedforward control
Upgrade code: Feedforward control requires 0/4..20mA Input or digital communication (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R
-
Order code 71211289
Upgrade code: Measuring Range Switch
Upgrade code: Measuring Range Switch requires digital Input or digital communication (provide serial number of device CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71219871
Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279813
Upgrade code: Modbus TCP f.module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279830
Upgrade code: EtherNet/IP for module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71239104
Upgrade code: Chemoclean Plus
requires relays or digital outputs or digital fieldbus communication and optional digital inputs (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367524
Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring
(prosze podać nr seryjny urządzenia) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367541
Upgradecode Mathematic
-
Order code 71449914
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449915
Upgr.code: Modbus TCP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449918
Upgrade code: Webserver for BASE2
-
Order code 71449901
Upgr.code: PROFINET+Webserver for BASE2
-
Order code 71110815
-
Order code 71127100
Karta SD + firmware, 1GB
Nośnik w wykonaniu przemysłowym, Firmware Liquiline dla platformy 4-przew. CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 51517507
Kit: Kompletny wtyk CDI
Zestaw naprawczy do interfejsu CDI, z gotowym zakończeniem kabla. CM42 / CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code XPRFID-
-
Order code CYY101-A
-
Order code 71092051
-
Order code 71096920
Zestaw montaż. na rurę CM442/CM444/CM448
-
Order code DIENST-F
-