
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
pH 0-14
-
Temperatura procesu
max. 135°C (274°F)
-
Ciśnienie procesu
max. 10bar (145psi)
Zastosowanie
Ceraliquid CPS41 to analogowa elektroda pH o wysokiej dokładności do mediów o niskiej przewodności elektrycznej i o wysokiej zawartości rozpuszczalników organicznych. Szybka odpowiedź pomiarowa, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo procesu nawet w mediach o szybko zmieniającym się składzie chemicznym.
Media o bardzo niskiej przewodności lub o wysokiej zawartości rozpuszczalników organicznych lub alkoholi, substancje silnie blokujące lub zatruwające układ elektrolityczny czujnika:
Przemysł chemiczny
Life sciences,
Dopuszczenia ATEX, FM i CSA do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
Korzyści
Ciekły elektrolit KCl możliwość pomiaru w mediach o bardzo niskiej przewodności (= 0.1 µS/cm)
Możliwość czyszczenia chemicznego (CIP) i sterylizacji parą (SIP)
Specjalna szklana membrana pH umożliwiająca sterylizację parą
Odporność na zatrucia dzięki odseparowanej elektrodzie referencyjnej
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraliquid CPS41D i CPS41 Karta katalogowa
Wersja polska - 02/2015
Elektrody pH analogowe i z technologią cyfrową Memosens
EN PL 28/02/201507/01/201501/03/200501/10/200201/05/2002Język:
Polski
Wersja:
28/02/2015
Rozmiar pliku:
445.8 KB
Nazwa pliku:
TI00079CPL_1315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Wersja polska - 05/2020
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraliquid CPS41D i CPS41 Karta katalogowa
Elektrody pH analogowe i z technologią cyfrową Memosens
EN PL 28/02/201507/01/201501/03/200501/10/200201/05/2002Język:
Polski
Wersja:
28/02/2015
Rozmiar pliku:
445.8 KB
Nazwa pliku:
TI00079CPL_1315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Elektrody analogowe pH/redoks
Pomiar pH/potencjału redoks
Suplement do instrukcji obsługi BA01572C, BA02056C
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
strefach zagrożonych wybuchem
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN PL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Język:
Polski
Wersja:
21/10/2021
Rozmiar pliku:
497 KB
Nazwa pliku:
XA00028CPL_1121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN PL 01/03/202218/02/202121/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2022
Rozmiar pliku:
484.5 KB
Nazwa pliku:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJęzyk:
Angielski
Wersja:
08/12/2021
Rozmiar pliku:
427.3 KB
Nazwa pliku:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN PL 12/06/2025Język:
Angielski
Wersja:
12/06/2025
Rozmiar pliku:
486.3 KB
Nazwa pliku:
XA03537CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Instrukcja obs³ugi: szklane elektrody pH i potencja³u redoks CPSxx
Instrukcja monta¿u i obs³ugi szklanych elektrod do pomiaru pH i
potencja³u redoksEN PL 01/04/200701/07/200301/09/1999Język:
Polski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
147 KB
Nazwa pliku:
Sd050cpl.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN PL 27/05/2015Język:
Angielski
Wersja:
27/05/2015
Rozmiar pliku:
271.2 KB
Nazwa pliku:
SD00105CA2_0105.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/12/2021
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Język:
Japoński
Wersja:
08/02/2024
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-