Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
pH 0-14
-
Temperatura procesu
max. 135°C (274°F)
-
Ciśnienie procesu
max. 16 bar (230 psi)
Zastosowanie
Orbisint CPS11 to uniwersalna elektroda do pomiarów pH dla przemysłu procesowego i ochrony środowiska. Wiarygodny i dokładny pomiar nawet w silnie alkalicznych mediach i strefach zagrożonych wybuchem. Niskie wymagania konserwacyjne i długa żywotność, doskonały stosunek jakości do ceny.
Long-term monitoring and limit monitoring of processes with stable process conditions:
- Paper industry
- Plastics chemistry
- Power plants (e.g. flue gas washers)
- Incineration plants
- Food industry
- BreweriesUzdatnianie wody:
- Woda pitna
- Woda chłodząca
- Woda z ujęć głębinowych
Posiada dopuszczenia ATEX, FM, CSA do obszarów zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Trwała elektroda o niskich wymaganiach konserwacyjnych, duża, łatwa w czyszczeniu diafragma pierścieniowa z PTFE
Możliwość stosowania pod ciśnieniem do 16 bar / 232 psi
Wysoka trwałość dzięki układowi referencyjnemu z podwójnym mostkiem elektrolitycznym, zwiększającym odporność elektrody na zatrucia
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Orbisint CPS11D i CPS11 Karta katalogowa
Elektrody pH analogowe lub w technologii Memosens
EN PL 09/01/202611/06/202516/07/202131/10/201501/02/2008Język:
Polski
Wersja:
31/10/2015
Rozmiar pliku:
433.6 KB
Nazwa pliku:
TI00028CPL_1415.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Elektrody pH CPSx1, CPFx1 Elektrody redoks CPSx2, CPFx2
Pomiar pH i potencjału redoks
EN PL 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
19/03/2026
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0426-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Elektrody analogowe pH/redoks
Pomiar pH/potencjału redoks
Suplement do instrukcji obsługi BA01572C, BA02056C
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
strefach zagrożonych wybuchem
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN PL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Język:
Polski
Wersja:
21/10/2021
Rozmiar pliku:
497 KB
Nazwa pliku:
XA00028CPL_1121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN PL 09/01/2026Język:
Angielski
Wersja:
09/01/2026
Rozmiar pliku:
554.6 KB
Nazwa pliku:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN PL 01/03/202218/02/202121/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2022
Rozmiar pliku:
484.5 KB
Nazwa pliku:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJęzyk:
Angielski
Wersja:
08/12/2021
Rozmiar pliku:
427.3 KB
Nazwa pliku:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN PL 12/06/2025Język:
Angielski
Wersja:
12/06/2025
Rozmiar pliku:
486.3 KB
Nazwa pliku:
XA03537CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Instrukcja obs³ugi: szklane elektrody pH i potencja³u redoks CPSxx
Instrukcja monta¿u i obs³ugi szklanych elektrod do pomiaru pH i
potencja³u redoksEN PL 01/04/200701/07/200301/09/1999Język:
Polski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
147 KB
Nazwa pliku:
Sd050cpl.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Język:
Japoński
Wersja:
08/02/2024
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-