Cyfrowa elektroda redoks Ceraliquid CPS42D

Ceraliquid CPS42D , Cyfrowa elektroda redoks ©Endress+Hauser
Ceraliquid CPS42D elektroda szklana Memosens do trudnych aplikacji ©Endress+Hauser

Ceraliquid CPS42D elektroda szklana Memosens do trudnych aplikacji

Wartość pH cieczy może zostać obliczona potencjometryczną metodą pomiaru. Film video pokazuje na czym polega zasada pomiaru.

Technologia memosens zamienia wartość pomiaru w cyfrowy sygnał, który zostaje przekazany do przetwornika bez kontaktu dotykowego. Film video pokazuje jak Memosens optymalizuje proces.

Elektroda szklana z Memosens do zastosowań w mediach o szybko zmieniającym się składzie chemicznym i niskiej przewodności

Ceraliquid CPS42D to cyfrowa elektroda redoks o wysokiej dokładności do mediów o niskiej przewodności elektrycznej i o znacznej zawartości rozpuszczalników organicznych. Szybka odpowiedź pomiarowa, zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu nawet w szybko zmieniających się mediach. Dzięki technologii Memosens, elektroda CPS42D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporna na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych i prewencyjną diagnostykę.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Odporność na zatrucia dzięki ciągłemu uzupełnianiu elektrolitu KCI i odseparowanej elektrodzie referencyjnej

    • Możliwość pomiaru w mediach o bardzo niskiej przewodności (= 5 µS/cm)

    • Możliwość czyszczenia chemicznego (CIP) i sterylizacji parą (SIP)

    • ...

  • Zastosowanie

    Media o bardzo niskiej przewodności (> 0.1 µS/cm), zawierające substancje reagujące z elektrolitem czujnika, jak siarczki, rozpuszczalniki organiczne lub alkohole oraz media o szybko zmieniającym się składzie chemicznym :

    • Przemysł chemiczny

    • Przemysł...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    - Special applications with high requirements with regard to accuracy, speed.- rapidly changing composition of media, highly clogging media, low conductivities.

  • Charakterystyka

    - Digital electrode with Memosens technology - gel-free, refillable electrolyte - greatest accuracy - can be subject to pressure to prevent clogging

  • Zakres pomiarowy

    -1500 mV - +1500 mV

  • Zasada działania

    - Liquid filled compact electrode with ceramic diaphragm - platinum ring

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm
    Shaft lengths: 120, 225 mm

  • Temperatura procesu

    -15°C - 130°C

  • Ciśnienie procesu

    max. 8bar

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX
    FM
    CSA

  • Podłączenie

    Inductive transfer of digital signals.

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EHEDG

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification