Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture of: Prosonic T FTU231A

Prosonic T FTU231A

FTU231A
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

This product is no longer available.

Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.

Level limit switch.
Measuring: ultrasonic, contactless.
Sensor enclosure: PVDF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid: 26ft/8m. Solid: 11ft/3.5m.
Blocking distance: 1,3ft/40cm.
Process connection NPT2.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Status switch visible from outside.
:: Switch point freely adjustable.
:: Simple calibration.