Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Iplom poprawia trwałość katalizatora, bezpieczeństwo i wydajność procesu

Monitorowanie profilu temperaturowego złoża katalitycznego

Biorąc pod uwagę nieuniknioną zmienność cen swoich produktów, Iplom poszukiwał sposobów na zwiększenie zarówno wydajności procesu, jak i jakości produktu, aby wzmocnić swoją pozycję na wysoce konkurencyjnym rynku ropy naftowej i gazu. Koncentracja na bezpieczeństwie zakładu była, jak zawsze, oczywista.

Rafineria Iplom SpA w Busalla, Włochy

Rafineria Iplom SpA w Busalla, Włochy

Endress+Hauser iTherm Multi Sens Flex TMS0 z wbudowaną komorą diagnostyczną

Endress+Hauser iTherm Multi Sens Flex TMS02

Zalety i korzyści

  • Firma Iplom przetestowałaiTHERM MultiSens Flex TMS02 z nowym wielopunktowym czujnikiem kablowym (iTHERM ProfileSens) w zastępstwie tradycyjnego systemu i jest bardzo zadowolona z działania urządzeń, jak również świadczonych usług.

Rafineria Iplom w Busalla, Włochy

Rozwiązanie Endress+Hauser to prawdziwy zysk w zakresie bezpieczeństwa i wydajności.

Pan Stefano Galli
Specjalista ds. oprzyrządowania i analizy, Iplom SpA

Wyzwanie dla klienta

Aby zapewnić bezpieczną i wydajną kontrolę reakcji chemicznych, operatorzy polegają na krytycznych informacjach i danych z procesu, jak również na najnowocześniejszych przyrządach, które tworzą dodatkową barierę zabezpieczającą przed ekstremalnymi warunkami procesu. W związku z tym firma Iplom wyznaczyła sobie następujące cele:

  • Optymalizacja monitorowania i kontroli procesu, redukcja punktów zapalnych

  • Uzyskanie istotnych danych dla przyszłych udoskonaleń

  • Wydłużenie żywotności katalizatora

  • Podniesienie jakości produktu

  • Dalsze zwiększenie bezpieczeństwa instalacji

Nasze rozwiązanie

Nasz termometr wielopunktowy MultiSens Flex to solidne wieloczujnikowe rozwiązanie, które umożliwia monitorowanie profilu temperatury złoża katalitycznego w układzie 3D wykorzystując tylko jeden króciec montażowy. Komora diagnostyczna urządzenia stanowi dodatkową, istotną barierę zwiększającą bezpieczeństwo procesu. Zespół wielopunktowy został zainstalowany na poziomie 4 złoża katalitycznego reaktora oleju napędowego w celu monitorowania temperatury na dwóch różnych wysokościach. Dzięki temu Iplom może teraz ustalić precyzyjny profil temperatury.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.