Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...100 bar
(1450 psi) -
Min. gęstość medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Zastosowanie
Liquiphant FTL80 to najlepszy zamiennik uciążliwych czujników pływakowych. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3. FTL80 wyróżnia się wysoką trwałością i powtarzalnością sygnalizacji, bezobsługowością i brakiem konieczności kalibracji oraz dużą swobodą w sposobie montażu. Automatyczna diagnostyka kondycji kamertonu dostarcza cennych informacji o m.in. ryzyku korozji i oblepienia. Czujnik kamertonowy jest odporny turbulencje cieczy, obecność pęcherzy gazów, pianę, drgania instalacji, zmiany temperatury, gęstości, lepkości i przewodności.
Bezobsługowy, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pompy typu Fail-Safe z atestem SIL3 dla pojedynczego urządzenia
Przyłącza technologiczne: gwinty i kołnierze
Temperatura procesowa: -60 do +280°C
Ciśnienie procesowe: -1 do +100bar
Materiał czujnika: 316L, 318L, Alloy
Międzynarodowe certyfikaty do stref zagrożenia wybuchem, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, atest SIL
Korzyści
Możliwość zastosowania w obwodach awaryjnego wyłączenia z atestem SIL3 wg PN-EN 61508 Ed.2.0/61511-1/ISA 84-1 i PN-EN ISO 13849
Częstotliwość testów kontrolnych sprawności obwodu ESD wydłużona aż do 12 lat i unikatowo łatwy test częściowy, inicjowany za pomocą przycisku
Ciągła autodiagnostyka obwodów wewnętrznych i ich nadmiarowość (redundancja)
Sygnał wyjściowy w standardzie 4...20 mA (wg NAMUR NE 06/NE 43): łatwa integracja poprzez moduł przełączający (Nivotester FailSafe FTL825) z wyjściem 2-kanałowym (przekaźnik bezpieczeństwa) i funkcją bezpieczeństwa w obwodzie ESD lub bezpośrednie podłączenie do wejścia sterownika bezpieczeństwa (safety PLC)
Brak konieczności kalibracji: szybkie i łatwe uruchomienie
Brak elementów ruchomych urządzenia - zyskujesz bezobsługowość i wysoką trwałość
Unikatowo wysoka dokładność i powtarzalność sygnalizacji oraz automatyczna diagnostyka kondycji kamertonu (zyskujesz informację o ryzyku korozji i oblepienia)
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Liquiphant FailSafe FTL80
Vibronic
EN PL 12/01/2026Język:
Angielski
Wersja:
12/01/2026
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI01879FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PL 04/06/201316/07/2012Język:
Polski
Wersja:
04/06/2013
Rozmiar pliku:
687.2 KB
Nazwa pliku:
TI01026FPL_0213.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PL 04/06/201316/07/2012Język:
Angielski
Wersja:
04/06/2013
Rozmiar pliku:
768.4 KB
Nazwa pliku:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL80
Sygnalizator wibracyjny
EN PL 12/01/202612/02/2025Język:
Polski
Wersja:
12/01/2026
Rozmiar pliku:
931.7 KB
Nazwa pliku:
KA01747FPL_0226-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PL 11/08/201409/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
11/08/2014
Rozmiar pliku:
164.3 KB
Nazwa pliku:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PL 11/08/201409/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
11/08/2014
Rozmiar pliku:
134.4 KB
Nazwa pliku:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PL 24/02/202215/08/201409/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
24/02/2022
Rozmiar pliku:
119 KB
Nazwa pliku:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover for Housing F17 Installation instruction
LIquiphant M/S/Fail Safe, Soliphant M
EN PL 11/08/201412/07/2012Język:
Angielski
Wersja:
11/08/2014
Rozmiar pliku:
144.8 KB
Nazwa pliku:
EA01036FA2_0214.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover for Housing F16 Installation instruction
LIquiphant M/S/Fail Safe, Soliphant M
EN PL 12/07/2012Język:
Angielski
Wersja:
12/07/2012
Rozmiar pliku:
103.1 KB
Nazwa pliku:
EA01035FA2_0112.pdf
-