Konferencja Energetyczna Endress+Hauser 2022
Transformacja energetyczna i wynikające z niej wyzwania dla aparatury kontrolno-pomiarowej
Zapraszamy do udziału w Konferencji Energetycznej Endress+Hauser. Będzie ona nie tylko okazją do prezentacji rozwiązań oferowanych przez Endress+Hauser, ale również areną do prezentacji nowych trendów w polskiej energetyce, wynikających z transformacji energetycznej. Poszczególne technologie przedstawione zostaną przez zaproszone firmy oferujące pionierskie rozwiązania w tym zakresie na polskim rynku.
-
10:00
DZIEŃ I
Przywitanie gości.
-
10:10
Jens Hundrieser, Endress+Hauser
Energy Transition with hydrogen as a key decarbonization element for heavy industries.
-
10:40
Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI FW Energia Polska sp. z o. o.
Technologie Sumitomo SHI FW wspierające transformację energetyczną.
-
11:10
Mariusz Twardawa, Rafako Innovation sp. z o. o.
Integracja technologii OZE z systemem ciepłowniczym poprzez wykorzystanie sezonowych i dobowych magazynów ciepła, kotłów biomasowych i źródeł „power – to heat”.
-
11:25
Krzysztof Kucza, Rafako Innovation sp. z o. o.
Modernizacji bloków 200+ z pod kątem wykorzystania jednostek wytwórczych jako stabilizatorów bezpieczeństwa energetycznego w związku z rozwojem OZE.
-
11:55
Przerwa kawowa.
-
12:10
Piotr Szul, INTEC sp. z o. o.
Opomiarowanie instalacji wodorowych.
-
12:40
Aleksander Korytowski, Sweco sp. z o. o.
Produkcja syngazu i wodoru poprzez recykling chemiczny odpadów na przykładzie instalacji projektowanej w Koninie.
-
13:10
Krzysztof Łuczak, SBB Energy S. A
Wysokosprawna trigeneracja w oparciu o paliwo wodorowe jako niskoemisyjne źródło rozproszone na przykładzie realizacji w Gaju Oławskim.
-
13:40
Przerwa obiadowa.
-
14:40
Wystawa Showtruck
Na zewnątrz hotelu.
-
15:40
Artur Andruszkiewicz, Politechnika Wrocławska
Analiza stanu technicznego zwężek na podstawie rozkładu wartości zmierzonych.
-
16:10
Agata Szubelak-Markwart, ControlTec sp. z o. o.
„Jak utrzymać SIL w eksploatacji układów kontrolno pomiarowych”.
-
16:40
Janusz Zajączkowski, Endress+Hauser
Wykorzystanie urządzeń pomiarowych generacji Industry 4.0 dla układów SIL - na przykładzie przetowników cisnienia i różnicy ciśnień Cerabar/Deltabar Evolution II.
-
17:00
Przemysław Wilaszek, Energopomiar sp. z o.o.
Porównanie metody ekstrakcyjnej oraz metody zanurzeniowej in-situ pomiaru stężenia chlorków w ściekach oczyszczonych (w punkcie wylotowym z elektrowni/ elektrociepłowni).
-
20:00
Kolacja
-
08:00
DZIEŃ II
Śniadanie
-
09:00
Przemysław Kubaszewski, Endress+Hauser
Analiza Ramana paliwa gazowego do Turbiny gazowej, ujecie aplikacyjne+sprzętowe.
-
09:30
Bartłomiej Biczysko, Endress+Hauser
Analizatory dla SUW: SiO2, TOCtrace, Na+. Pewne i stabilne pomiary kluczowych parametrów na Stacji Przygotowania Wody z zastosowaniem analizatorów Endress+Hauser.
-
10:00
Piotr Hargesheimer, Endress+Hauser
Rozliczeniowe układy przyjęcia oraz zużycia oleju lekkiego.
-
10:30
Patryk Żarkowski, Endress+Hauser
Instrumentation Support - sposób na szybkie zdalne rozwiązanie problemu serwisowego urządzenia pomiarowego.
-
11:30
PreZero Zielona Energia sp. z o.o.
Zwiedzanie Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych PreZero Oddział w Poznaniu.
-
14:30
Obiad i zakończenie szkolenia
Dodatkowe informacje
Patronat
Patronat programowy nad Konferencją sprawuje profesor Artur Andruszkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny.
Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się w:
Hotel 500
ul. Poznańska 139, 62-080
Tarnowo Podgórne
Koszty uczestnictwa
Uczestnik konferencji ponosi tylko koszty noclegu w wysokości 170 zł za pokój 1-os. ze śniadaniem.
Pokoje zarezerwuje dla Państwa Endress+Hauser Polska. Liczba miejsc jest ograniczona.
W razie pytań prosimy o kontakt z:
Paulina Kawecka-Remiśko
Marketing Specialist
+48 885 886 218
paulina.kawecka@endress.com