Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym Endress+Hauser

Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego

Znormalizowane skidy kontrolne z przepływomierzami wzorcowymi do szybkiego, dokładnego i efektywnego sprawdzania przepływomierzy w miejscu ich instalacji

Dokładność jest kluczowym parametrem w przypadku pomiarów rozliczeniowych w przemyśle naftowym. Przy dużych przepływach nawet najmniejsza niedokładność pomiaru może prowadzić do ogromnych strat dla dostawcy lub kupującego. Operatorzy systemów pomiarowych są zobowiązani przez przepisy do regularnego testowania i kalibrowania (potwierdzenia dokładności) swoich przepływomierzy rozliczeniowych. Endress+Hauser oferuje gotowe do użytku instalacje (skidy) z wzorcami przepływu opartymi na masowych przepływomierzach Coriolisa, zapewniające najwyższą dokładność pomiaru.

  • 75 %

    mniejsze od tradycyjnych instalacji kontrolnych

    Dzięki kompaktowej konstrukcji instalacje wzorcujące Endress+Hauser zajmują tylko ułamek powierzchni w porównaniu z innymi systemami wzorcującymi. Dzięki temu jest więcej miejsca na inne urządzenia, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań morskich. Dzięki niewielkim rozmiarom, nasze instalacje wzorcujące mogą być wykorzystywane jako jednostki mobilne, co daje większą elastyczność w działaniach związanych z weryfikacją.

Stacjonarny sprawdzian mierników rozliczeniowych dostarczony przez  Endress+Hauser pracujący w porcie ©Endress+Hauser

Stacjonarny sprawdzian liczników rozliczeniowych Endress+Hauser z przepływomierzem Proline Promass X jako miernikiem wzorcowym.

Mobilny skid do weryfikowania mierników rozliczeniowych dostarczony przez  Endress+Hauser pracujący w porcie ©Endress+Hauser

Mobilny wzorzec przepływu dla mierników rozliczeniowych opracowany przez Endress+Hauser podczas pomiaru kontrolnego przepływomierza rozliczeniowego zainstalowanego na pokładzie tankowca.

Mobilna instalacja z przepływomierzem wzorcowym zainstalowana w ciężarówce ©Endress+Hauser

Mobilny zestaw firmy Endress+Hauser do weryfikacji liczników z przepływomierzem wzorcowym Proline Promass F i komputerem przepływu zainstalowane na ciężarówce.

Schemat procesu pokazujący kalibrację i kwalifikację systemów kontroli liczników rozliczeniowych Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Wzorcowanie i kwalifikacja naszych instalacji wzorcowych dla liczników rozliczeniowych odbywa się w kilku etapach. W ten sposób zapewniamy najwyższą dokładność pomiaru, która szybko "zwraca się" w rzeczywistych zastosowaniach.

Animacja od dostawcy rozwiązań morskich METCORE International Pte Ltd

W czym możemy pomóc

Instalacje wzorcujące bazujące na przepływomierzach wzorcowych są chętnie wybierane do kontroli liczników rozliczeniowych, ponieważ w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami są tańsze w utrzymaniu, a jednocześnie zapewniają poziom dokładności wymagany przez OIML i API. Opracowaliśmy system pomiarowy z wzorcowym przepływomierzem Coriolisa, który może być stosowany w różnych aplikacjach, gdzie wymagana jest weryfikacja urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w pomiarach rozliczeniowych lub fiskalnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania na morzu czy na lądzie - nasze instalacje wzorcujące gwarantują dokładność i zgodność z przepisami:

  • Wydłużenie czasu pracy przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów dzięki bezobsługowemu systemowi bez ruchomych części i bez konieczności wysyłania liczników do kalibracji poza zakładem pracy

  • Ograniczenie złożoności dzięki standaryzowanemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu

  • Korzystaj z najwyższej dokładności i powtarzalności dzięki zoptymalizowanej linearyzacji liczby Reynoldsa w czasie rzeczywistym – niezależnie od właściwości płynu

  • Polegaj na wbudowanej technologii Heartbeat, która umożliwia identyfikowalną i rejestrowaną weryfikację jakości pomiarów w miejscu instalacji bez przerywania procesu

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Metcore International Logo

Endress+Hauser to nasz kompetentny partner z głębokim know-how. Ich główne rozwiązanie do sprawdzania liczników wzbogaca branżę bunkrowania w Singapurze, zmniejszając czas i potrzebne zasoby.

Darrick Pang, Dyrektor Zarządzający
Metcore (Singapore)
  • Co oferujemy

    Endress+Hauser oferuje zarówno standardowe, jak i dostosowane do potrzeb klienta wzorce przepływomierzy – jako instalacje stacjonarne lub mobilne – które mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami sterowania. W zależności od wymagań klienta...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Masowy przepływomierz Coriolisa (Promass)

    • Pomiar temperatury

    • Pomiar ciśnienia

    • System rur i armatury (np. zawory)

    • Szafa sterownicza, komputer przepływu i panel operatorski HMI

    • Sprzęt innych firm, taki jak switche Ethernet, router 4G/LTE WLAN, bramy itp.

    • ...

  • Usługi

    • Weryfikacja i kalibracja urządzeń pomiarowych

    • Profesjonalne zarządzanie projektami krajowymi i międzynarodowymi

    • Specjalistyczny personel zapewniający wsparcie na miejscu, np. w zakresie instalacji, uruchomienia i konfiguracji

    • Umowy dotyczące planowej...

Do pobrania

    Innovative master meter systems for the oil industry

    Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży