Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry wysokotemperaturowe

Termometry wysokotemperaturowe do wielu różnych zastosowań

Termometry wysokotemperaturowe dla wszystkich gałęzi przemysłu
Filtr
5 Produkty
Sortuj według:

Termometry wysokotemperaturowe

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

O termometrach wysokotemperaturowych

W procesach obróbki stali, piecach do wytapiania szkła, instalacjach gazów spalinowych, przemyśle ceramicznym i cegielniach temperatury mogą sięgać nawet 2000 °C (3632 °F). Zastosowania wysokotemperaturowe wymagają specjalnych termometrów wyposażonych w osłony wykonane z ceramiki lub stopów specjalnych oraz w różne typy termopar z metali nieszlachetnych lub szlachetnych, takich jak platyna i rod. Odpowiednia osłona zabezpiecza czujnik przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi oraz przed szokami termicznymi wynikającymi z warunków procesowych, dzięki czemu znacząco wydłuża jego żywotność.

Opis oferty

Nasza bogata oferta modułowych termometrów wysokotemperaturowych obejmuje:

  • Modułową konstrukcję umożliwiającą łatwą konfigurację zgodnie z wymaganiami aplikacji
  • Opcjonalny przetwornik temperatury, zintegrowany lub montowany zdalnie
  • Czujniki termoparowe (TC) typu J, K, N oraz typu B, S, R
  • Osłony z wysokojakościowych stopów specjalnych lub szerokiej gamy materiałów ceramicznych
  • Gwintowane, wciskane lub kołnierzowe przyłącza procesowe

Zastosowania

Modułowa konstrukcja oraz szeroka gama opcji umożliwiają konfigurację termometrów zgodnie z wymaganiami wielu branż.

  • Energetyki, np. instalacje na biomasę, węgiel
  • Przemysłu chemicznego, np. zgazowarki
  • Pieców przemysłowych, np. spalarnie odpadów
  • Przemysłu szklarskieg
  • Produkcji stali i żelaza
  • Przemysłu cementowego i materiałów budowlanych

Korzyści

  • Długa żywotność dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i działanie czynników chemicznych
  • Oszczędność kosztów związanych z konserwacją punktu pomiarowego, poprawa jakości produktów oraz zwiększone bezpieczeństwo instalacji
  • Długoterminowa stabilność pomiarów dzięki zabezpieczeniu czujnika z wykorzystaniem materiałów nieporowatych
  • Elastyczny dobór produktów dzięki modułowej budowie
  • Możliwość realizacji rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb