Energia z drzewa wiatrowego
Innowacyjna elektrownia małej mocy w Gerlingen wytwarza przyjazną dla środowiska energię elektryczną.
Ekologiczna elektrownia małej mocy dla miasta: w siedzibie Endress+Hauser Liquid Analysis w Gerlingen w Niemczech działa drzewo wiatrowe. Drzewo ma wysokość prawie 10 metrów - jego pień wykonano z metalu, a turbiny wiatrowe przypominające duże liście wykonano z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Turbiny te o mocy 4000 W wytwarzają rocznie około 3200 kWh energii elektrycznej - wystarczająco do zasilania jednoosobowego gospodarstwa domowego.
Mała ale wydajna
W porównaniu z dużą turbiną wiatrową wydaje się to niewiele. Jednak elektrownia małej mocy ma szereg zalet. Niewielkie wymiary umożliwiają jej instalację w środowisku miejskim. Dzięki swej konstrukcji, 54 miniaturowe turbiny pracują prawie bezgłośnie i wykorzystują różne rodzaje wiatrów, nawet turbulentne prądy powietrzne często występujące na obszarach zabudowanych. Według szacunków, w normalnych warunkach wiatrowych elektrownia o małej mocy może więc pracować przez 320 dni w roku.
Przede wszystkim efektywność
"Drzewo wiatrowe to widoczny znak naszego wkładu w odpowiedzialne traktowanie naszego środowiska naturalnego" mówi Manfred Jagiella, dyrektor zarządzający Endress+Hauser Liquid Analysis. Nasza firma od lat rozwija koncepcję zrównoważonej energii. W ramach rozbudowy siedziby w Gerlingen, technologia budynku od samego początku była projektowana pod kątem efektywności energetycznej, a następnie ciągle optymalizowana. W zakresie zarządzania energią nasza firma posiada certyfikat zgodności z normą ISO 50001.
Inteligentna i nienaruszająca równowagi ekologicznej
Sercem koncepcji jest siłownia kogeneracyjna na gaz ziemny, dostarczająca do obiektów energię elektryczną i ciepło, przy czym w razie potrzeby ciepło jest wykorzystywane do produkcji chłodu. Świeże powietrze jest dostarczane do budynku poprzez sześć kolektorów gruntowych. Rury wbudowane w fundament zimą ogrzewają powietrze zewnętrzne, a latem chłodzą je. Szklana elewacja ma specjalną powłokę, która zapewnia skuteczną izolację. Zielone dachy poprawiają klimat w budynku.
Zielona energia dla pojazdów elektrycznych
Zainstalowano również system fotowoltaiczny, wytwarzający energię elektryczną, która płynie do innowacyjnego ogniwa przepływowego, które z kolei zasila stację ładowania pojazdów elektrycznych na terenie obiektu. Energia z drzewa wiatrowego jest również dostarczana do stacji ładowania, co sprzyja rozwojowi transportu przyjaznego dla środowiska. "To oznacza, że nasze własne pojazdy, oraz pojazdy naszych gości są napędzane autonomicznie wytwarzaną, przyjazną dla środowiska energią“, mówi Manfred Jagiella.