Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Proline Promass Q 300/500 z inteligentną technologią 4-rurową

Maksymalna dokładność podczas załadunku, rozładunku i transportu węglowodorów w przemyśle naftowym i gazowym

Data publikacji 02.08.2022

Na całym świecie codziennie produkuje się, transportuje, przechowuje i sprzedaje klientom końcowym ponad 90 milionów baryłek ropy naftowej, gazu ziemnego i rafinowanych węglowodorów. Każda niedokładność pomiaru powoduje ogromne straty dla dostawców lub nabywców. Nie dotyczy to przepływomierza Promass Q. Dzięki rewolucyjnej technologii 4-rurowej i rozszerzonemu zakresowi pomiarowemu dla rurociągów do DN 250, operatorzy instalacji przeładunkowych mogą cieszyć się dużo większą dokładnością.

Promass Q, zaawansowany technologicznie przepływomierz masowy Coriolisa firmy Endress+Hauser, jest teraz dostępny również dla większych średnic rurociągów o maksymalnym przepływie od 850 do 2400 t/h. Co więcej, zastosowanie rewolucyjnej technologii 4-rurowej otwiera wiele nowych zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym – na przykład jako wysoce dokładny miernik rozliczeniowy przy transferze ładunku i pomiarach fiskalnych lub jako precyzyjne urządzenie referencyjne przy pomiarach weryfikacyjnych realizowanych bezpośrednio na instalacji technologicznej.

Korzyści

  • Najwyższa dokładność pomiaru (±0,05%) i wyjątkowa powtarzalność (±0,025%) w całym zakresie pomiarowym: przetestowane i potwierdzone w różnych zewnętrznych, akredytowanych ośrodkach wzorcujących dla przemysłu naftowego i gazowego
  • Doskonała jakość pomiaru cieczy zawierających mikropęcherzyki gazu dzięki opatentowanej technologii MFT (Multi-Frequency Technology)
  • Wyjątkowa dokładność pomiaru gęstości (testowana przez H&D Fitzgerald/UK): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
  • Najlepszy w branży zakres oraz stabilność punktu zerowego
  • Możliwość stosowania w temperaturach procesowych do 205 °C lub w zakresie niskich temperatur do -196 °C

Technologia 4-rurowa – jedyna w swoim rodzaju na świecie

Rewolucja na rynku przepływów, technologia 4-rurowa oferuje wyjątkowe korzyści. W porównaniu z przepływomierzami masowymi Coriolisa z dwiema rurami pomiarowymi, cztery rury pozwalają na zwiększenie przepływu o 25%. Przyspiesza to wszystkie transakcje w branży naftowej i gazowej, a tym samym pozwala zaoszczędzić pieniądze, na przykład dzięki skróceniu czasu postoju przy załadunku i rozładunku tankowców, co przekłada się na niższe opłaty portowe. Kolejną zaletą jest to, że przy czterech rurkach pomiarowych niepożądane straty ciśnienia są znacznie mniejsze.

Solidny i kompaktowy

Czujniki Promass Q, dostępne w wersji ze stali nierdzewnej oraz w wykonaniu o stopniu ochrony IP66/67, zapewniają wiarygodne i bezobsługowe działanie w długim okresie czasu. Dlatego trudne warunki środowiskowe panujące na morzu, takie jak wilgotna atmosfera i słona woda, nie stanowią problemu dla sprawnego wykonywania wiarygodnych pomiarów. Kompaktowa konstrukcja jest niezrównana w stosunku do osiąganej wydajności (maks. 2400 t/h). Pozwala to na instalację przepływomierza nawet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach.

Najlepsza wydajność pomiarowa w branży

Liczne pomiary testowe udowodniły, że technologia pomiaru przepływu Endress+Hauser bazująca na metodzie Coriolisa jest najlepszą metodą dla lepkich węglowodorów (oleje ciężkie, bitumy, itp.) lub cieczy z zawartością gazu. Dotyczy to w szczególności przepływomierzy Promass Q o średnicach od DN 150 do 250. Dzięki specjalnej geometrii rur pomiarowych i innowacyjnej technologii 4 rur w postaci dwóch niezależnych par ("2 w 1"), zarówno pomiary przepływu, jak i gęstości mogą być wykonywane z niezrównaną wydajnością.

Przetworniki Proline 300/500 – sprawdzone od lat

Przetworniki Proline 300/500, które można połączyć z czujnikami Promass Q oferują wiele innowacji, które sprawdzają się od lat. Obejmują one WLAN (dostęp za pomocą przeglądarki internetowej) do lokalnej, bezprzewodowej obsługi i konfiguracji, HistoROM do bezpiecznego przechowywania danych konfiguracyjnych i danych urządzenia, a także Heartbeat Technology do diagnostyki, weryfikacji urządzenia i monitorowania procesu.

Powiązana oferta

/

Przeczytaj na podobny temat

Microphone with coffee cup ©Endress+Hauser

Lista subskrybentów

Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *
Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.