W automatyce procesowej dążymy do efektywnego projektowania procesów i instalacji. Kluczowe znaczenie ma szybkie uruchomienie i rozruch instalacji, a także prowadzenie produkcji w sposób wydajny i z zachowaniem wysokiej jakości. Transformacja cyfrowa i Przemysł 4.0 wykorzystują cenne dane z poziomu obiektowego do optymalizacji procesów. Łączność na poziomie obiektowym i dostęp do danych mają kluczowe znaczenie. Do tej pory istniały jednak ograniczenia, takie jak niska prędkość, ograniczona przepustowość i złożone konwersje protokołów.
Wiodące organizacje normalizacyjne, we współpracy z kluczowymi partnerami przemysłowymi, takimi jak Endress+Hauser, opracowały specyfikację zaawansowanej warstwy fizycznej dla sieci Ethernet – Ethernet-APL, która spełnia wymagania przemysłu procesowego. Technologia ta została zaprojektowana jako otwarta, przyszłościowa i gotowa na Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).
Ethernet-APL – zaawansowana warstwa fizyczna dla sieci Ethernet
Ethernet-APL jako czynnik umożliwiający świadczenie usług cyfrowych równolegle ze sterowaniem procesami
Porównanie topologii Ethernet-APL
Porównanie kosztów technologii analogowych i cyfrowych
Ethernet-APL – zaawansowana warstwa fizyczna dla sieci Ethernet
Ethernet-APL jako czynnik umożliwiający świadczenie usług cyfrowych równolegle ze sterowaniem procesami
Porównanie topologii Ethernet-APL
Porównanie kosztów technologii analogowych i cyfrowych
Zalety i korzyści Ethernet-APL
Dzięki Ethernet-APL cyfryzacja w zakładach produkcyjnych jest w pełni możliwa, a korzyści z jej wdrożenia są odczuwalne we wszystkich fazach cyklu życia. Ethernet-APL rozszerza możliwości konwencjonalnego Ethernetu, aby sprostać wysokim wymaganiom przemysłu procesowego, takim jak duże długości kabli, łatwa instalacja oraz iskrobezpieczna konstrukcja do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia ona szybką komunikację i zasilanie za pośrednictwem kabla dwuprzewodowego, dzięki czemu jest odpowiedni do urządzeń na poziomie obiektowym, takich jak czujniki pomiarowe. Podłączenie aparatury polowej do sieci Ethernet otwiera pełny dostęp do zmiennych procesowych i monitoringowych, danych diagnostycznych oraz zaawansowanych funkcji, jak np. jednoczesna weryfikacja statusu „gotowości do wsadu” (ready-for-batch) dla wielu urządzeń.
Aplikacje Ethernet-APL
Technologia Ethernet-APL może być stosowana wszędzie tam, gdzie dotychczas wykorzystywano pętlę prądową 4–20 mA oraz technologie magistrali komunikacyjnych. Urządzenia obiektowe i produkty infrastrukturalne doskonale pasują do przemysłu procesowego – głównie w projektach typu greenfield, ale po pewnych modyfikacjach również w projektach typu brownfield. Ethernet-APL sprawdza się w wielu zastosowaniach w różnych gałęziach przemysłu, w których istotne są niektóre z poniższych przypadków użycia:
Dostęp do dodatkowych informacji o jakości procesu dzięki wszystkim danym pomiarowym i monitoringowym
Wykorzystanie zaawansowanych funkcji, takich jak weryfikacja statusu „gotowości do dozowania” (ready-for-batch) dla wielu punktów pomiarowych
Eliminacja wyzwań związanych z wzorcowaniem analogowych pętli komunikacyjnych
Praca w strefach zagrożonych wybuchem
Zarządzanie zasobami obiektowymi dla dużej liczby punktów pomiarowych
Zapewnienie łatwego dostępu do diagnostyki urządzeń
Monitorowanie i optymalizacja procesów, np. z wykorzystaniem drugiego kanału lub danych z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)
Pobierz naszą białą księgę, aby dowiedzieć się więcej
W tej białej księdze opisano aspekty integracji systemu dotyczące diagnostyki, weryfikacji i monitorowania urządzeń, porównując 4-20 mA/HART i PROFINET over Ethernet-APL w praktycznych scenariuszach zastosowań.
Pomyślna walidacja technologii Ethernet-APL w przemyśle chemicznym
W laboratorium Ethernet-APL firmy BASF inżynierowie przez kilka miesięcy testowali technologię Ethernet-APL. W centrum uwagi znalazły się różne topologie i przypadki użycia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi w instalacjach BASF. Dodatkowo technologia została zweryfikowana w różnych testach obciążeniowych, przeprowadzonych wspólnie z producentami systemów DCS, przełączników polowych i aparatury pomiarowej. Inżynierowie zidentyfikowali wiele zalet nowej technologii, takich jak:
Prosta i elastyczna instalacja
Prosta integracja z systemem DCS
Stabilna i szybka komunikacja ethernetowa
Wysoka dostępność procesu
Wymiana urządzeń w trybie „plug-and-play”
Eksport danych w 2 kanale
Portfolio Ethernet-APL
Aparatura obiektowa z technologią Ethernet-APL dla przemysłu procesowego
Głowicowy przetwornik temperatury Ethernet APL z komunikacją Profinet, 2-kanałowy do wszystkich zastosowań obiektowych, również wykonania iskrobezpieczne.
Głowicowy przetwornik temperatury Ethernet APL z komunikacją Profinet, 2-kanałowy do wszystkich zastosowań obiektowych, również wykonania iskrobezpieczne.
Netilion Health to usługa zarządzania zasobami cyfrowymi i ich stanem. Umożliwia ona diagnozowanie stanu urządzeń obiektowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, co pozwala na podjęcie w razie potrzeby odpowiednich działań.
Netilion Value to usługa monitorowania danych oparta na koncepcji IIoT, zapewniająca stały, zdalny dostęp do wszystkich Twoich pomiarów. Dzięki temu możesz w czasie rzeczywistym obserwować stan swojego zakładu i szybko reagować na zmiany.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .