Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Seria RN: Solidne i wiarygodne przetwarzanie i kondycjonowanie sygnałów

Nowe komponenty interfejsów do bezpiecznego zasilania, przełączania i podwajania sygnałów w systemach bezpieczeństwa

Moduły interfejsowe serii RN stanowią podstawę pętli przyrządów pomiarowych i systemów bezpieczeństwa zbudowanych w oparciu o szeroko stosowaną analogową infrastrukturę sterowania procesami. Iskrobezpieczne urządzenia do przetwarzania i kondycjonowania sygnałów (do SIL 2 (SC 3) zgodnie z IEC 61508) zapewniają niezawodne zasilanie i bezpieczną pracę w strefach niebezpiecznych, tworząc zaufane połączenie sygnałowe pomiędzy urządzeniami obiektowymi a poziomem sterowania procesem.

Korzyści

  • Iskrobezpieczne urządzenia do przetwarzania i kondycjonowania sygnałów certyfikowane do SIL 2 (SC 3)

  • Inteligentnie zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak konwersja sygnału NAMUR i monitorowanie awarii linii

  • Zgodność z wieloplatformowym systemem złączy szynowych DIN, zapewnia szybkie i łatwe uruchomienie oraz współpracę z kompatybilnymi interfejsami

  • Sprawdzony i przetestowany, doskonale uzupełnia przyrządy Endress+Hauser 2- i 4-przewodowe (4 do 20 mA)

  • Podwajanie sygnału bezpiecznie otwiera drugi kanał dla optymalizacji procesu bez wpływu na tradycyjny system automatyki (zgodnie z NAMUR NE 175)

  • Kompaktowa obudowa, efektywne wykorzystanie miejsca w szafach sterowniczych

  • Łatwy wybór, dostawa, instalacja, uruchomienie, usuwanie usterek i serwis

Inteligentne zasilanie

Inteligentne funkcje, takie jak NAMUR konwersja sygnału, monitorowanie uszkodzeń linii, galwaniczna izolacja sygnału, podwajanie sygnału, wzmocnienie sygnału wyjściowego z dwukierunkową transparentnością komunikacji HART zapewnia operatorom kontrolę i elastyczność w systemach o dowolnej skali, chroniąc zasoby i zapewniając integralność sygnału pomiarowego w tym procesie.

Przegląd produktów serii RN

  • RN22: (RN42*): Aktywna/pasywna bariera, duplikator sygnału

  • RLN22: (RLN42*): Wzmacniacz separujący NAMUR

  • RNO22: Wzmacniacz separujący sygnał wyjściowy

  • RNB22: Zasilacz systemowy (pojedynczy lub redundantny)

  • RNF22: Moduł zasilania i sygnalizacji błędów

* wariant dla szerokiego zakresu napięć zasilania (24-230 V AC/DC), dostępny w IV kwartale 2021 r

Typowe scenariusze zastosowańowań

Przyrządy 2- oraz 4-przewodowe (4...20 mA) (np.Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)

  • RN22 aktywna bariera, zasilanie czujnika z transparentnością HART

Przyrządy zarządzające danymi (np. Memograph M RSG45)

  • RN22 powielacz sygnału

Punktowe sygnalizatory poziomu (np.Liquiphant FTL51)

  • RLN22 lub RLN42 Wzmacniacz separujący NAMUR

Komponenty aktywne (np. zawory regulacyjne, siłowniki)

  • RNO22 Wzmacniacz separujący sygnału wyjściowego

RNB22 230 V/110 VAC do 24 VDCzasilacz systemowy

  • RNF22 Moduł zasilania i sygnalizacji błędu

Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

Wszystkie moduły interfejsów serii RN doskonale integrują się z urządzeniami Endress+Hauser i równie dobrze współpracują z urządzeniami innych producentów. Kompaktowe obudowy, zajmujące jedynie 12,5 mm szerokości, z maksymalnie dwoma kanałami są gotowe do montażu na standardowych szynach DIN w szafach sterowniczych.

Niezależnie od branży, nasza oferta promuje prostotę na każdym kroku: od łatwego wyboru i dostawy, po instalację, uruchomienie, rozwiązywanie problemów i serwis na wszystkich etapach cyklu życia.

Elementy interfejsowe serii RN ©Endress+Hauser

Urządzenia interfejsowe serii RN gwarantujące bezpieczną pracę w obszarach niebezpiecznych

Moduły interfejsowe serii RN w szafie sterowniczej ©Endress+Hauser

Moduły interfejsowe serii RN stanowią podstawę zasilania pętli przyrządów pomiarowych

RN22 aktywna izolowana bariera lub duplikator sygnału, przezroczysta dla HART ©Endress+Hauser

RN22 aktywna bariera lub duplikator sygnału, przezroczysty dla HART

Wzmacniacz separujący wyjścia RNO22 ©Endress+Hauser

Wzmacniacz separujący sygnału wyjściowego RNO22

RNF22 moduł zasilania i sygnalizacji błędów ©Endress+Hauser

Moduł zasilania i sygnalizacji błędu RNF22

RNB22 230V/110V AC to 24V DC zasilacz systemowy ©Endress+Hauser

Zasilacz systemowy RNB22 230V/110V AC do 24V DC

Wzmacniacz separujący RLN22 z wyjściem przekaźnikowym do bezpiecznej i niezawodnej pracy ©Endress+Hauser

Wzmacniacz separujący RLN22 zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność sygnalizacji